Nuestros sistemas de conexión Mini-Plus Boletín 889N combinan cables con conectores y receptáculos para montaje en panel para aplicaciones severas, con el fin de proporcionar conexiones seguras en dispositivos con hasta 12 pines.

Cables con un conector & cable con conectores Mini-Plus
Nuestros cables con un conector Bulletin 889N y los cables con conectores Mini-Plus Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines. Los conectores sobremoldeados de cloruro de polivinilo (PVC) pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.

Receptáculos para montaje en panel Mini-Plus
Nuestros receptáculos para montaje en panel Mini-Plus Bulletin 888N están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Disponibles con conectores macho o hembra, estos receptáculos cuentan con roscas de ½ pulg. 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.