Proyecto de inicio rápido

Desarrolle, compile y ejecute un
Aplicación FactoryTalk Optix
HMI que demuestre las capacidades de
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
  • Para probar su aplicación, seleccione
    Icono Ejecutar
    Ejecutar
    para ejecutar su proyecto mediante el emulador de cliente en su equipo de desarrollo.
  • Para guardar los cambios periódicamente, pulse
    S
    o seleccione
    Icono Guardar
    Guardar
    en la barra de herramientas.
  • Puede descargar, extraer y abrir el proyecto terminado para investigar sus componentes y configuración: QuickStart.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Configurar y personalizar la ventana principal:
    Ventana principal en blanco con un título y logotipo personalizados
    Ventana de la Quick start application con el logotipo de Rockwell Automation en la esquina superior derecha.
  3. Configurar paneles y navegación basada en fichas:
    Panel de navegación con paneles en blanco
    Quick start application que muestra un panel de navegación con pestañas para Page1, Page2, Page3 y Page4, y el logotipo de Rockwell Automation en la esquina superior derecha.
  4. Configurar las variables y agregar controles de temperatura:
    Panel Page1 con objetos gráficos dinámicos y controles de temperatura
    La ventana de la Quick start application muestra una barra de navegación con cuatro páginas, el logotipo de Rockwell Automation, una entrada numérica, un interruptor y un control deslizante de temperatura ajustado a 50.
  5. Configurar recetas:
    Panel Page4 con editor de recetas
    La Quick start application muestra el logotipo de Rockwell Automation, una barra de navegación con cuatro páginas, un menú desplegable de selección de recetas, nombres de ingredientes, selectores de valores y los botones Guardar, Eliminar, Cargar y Aplicar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal