Compatibilidad con protocolos de comunicación

Los bloques de funciones MSG_CIP admiten distintos protocolos de comunicación, tal como se describe en esta sección.
Protocolos compatibles
Protocolo de mensajes
Medio de comunicación
Utilizar este bloque de funciones
Cliente y servidor de Modbus/RTU
A través de un puerto serie configurado como Modbus RTU
Cliente y servidor de Modbus/TCP
A través de Ethernet (en lugar de utilizar un puerto serie)
Cliente y servidor de Ethernet IP
A través de un canal Ethernet integrado
Cliente y servidor de serie CIP
Cable Ethernet o cable serie
ASCII
A través de un puerto RS-232 configurado con un controlador ASCII

Modbus RTU

Modbus es un protocolo de comunicación maestro-esclavo Half-Duplex que permite que un solo dispositivo maestro se comunique con un máximo de 247 esclavos. El maestro de red Modbus lee y escribe bits y registros. RTU de Modbus se admite al configurar el puerto serie como RTU de Modbus.
Para obtener más información sobre el protocolo Modbus, consulte las especificaciones del protocolo Modbus.

Modbus/TCP

El protocolo de comunicación de servidor Modbus/TCP utiliza las mismas funciones de mapeado Modbus como Modbus RTU, pero no se admite mediante un puerto serie, sino a través de Ethernet.
El controlador L50E admite hasta 16 conexiones de servidor Modbus TCP simultáneas. La única configuración de protocolo necesaria es la de la tabla de mapeado Modbus.

Ethernet/IP

Los controladores L20E y L50E admiten hasta 16 conexiones de servidor EtherNet/IP simultáneas a través de un canal de comunicación Ethernet integrado. El canal se puede utilizar para conectar un controlador L50E a diversos dispositivos a través de una red de área local a una velocidad de transferencia de 10 Mbps/100 Mbps.

Protocolo industrial común (CIP)

El protocolo CIP es un protocolo de la capa de la aplicación y de transporte que se utiliza para el envío de mensajes a través de redes EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet, lo que permite conectar HMI fácilmente a un controlador L50E.

Mensajes CIP explícitos

El protocolo CIP se utiliza para el envío de mensajes explícitos. Los mensajes explícitos (configuración, recolección de datos y diagnóstico) se utilizan para transferir datos que no requieren actualizaciones continuas. Los mensajes explícitos se admiten mediante la mensajería de clientes de CIP genéricos a través del bloque de funciones MSG_CIPGENERIC y mediante la mensajería de clientes de CIP simbólicos a través del bloque de funciones MSG_CIPSYMBOLIC.

Serie CIP

La serie CIP utiliza el protocolo Full-Duplex DF1 y proporciona conexión de punto a punto entre dos dispositivos. Combina la transparencia de datos (especificación ANSI (American National Standards Institute) X3.28-1976, subcategoría D1) con la transmisión simultánea bidireccional con respuestas integradas (subcategoría F1).
Los controladores L50E admiten la serie CIP a través de una conexión RS-232 con dispositivos externos, como equipos que ejecutan software
RSLinx® Classic
, terminales de
PanelView
Component (revisiones del firmware a partir de 1.70) u otros controladores que admiten la serie CIP a través de full-duplex DF1, como controladores
ControlLogix®
y
CompactLogix
con puertos serie integrados.
El controlador del puerto serie se puede configurar como
Serie CIP
,
Modbus RTU
,
ASCII
, o
Apagar
en el árbol de configuración del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal