Instrucciones de mensajería
Use las instrucciones de mensajería para leer, escribir, comparar y convertir cadenas de comunicación
Bloque de función | Descripción |
|---|---|
Envía un mensaje CIP explícito genérico. | |
Envía un mensaje CIP explícito simbólico. | |
Envía un mensaje Modbus. | |
Envía un mensaje MODBUS/TCP a través de un canal Ethernet. | |
Envía un mensaje PCCC a través de un canal Ethernet o de un puerto serie. |
Entregue su opinión