Loading

Controladores programables
Allen-Bradley

El controlador lógico programable (PLC) y el controlador de automatización programable (PAC) de Allen-Bradley® varían desde aplicaciones grandes a pequeñas e incluso micro.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
Controladores ControlLogix 5590
Basado en décadas de innovación, el controlador Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 ofrece seguridad, memoria ampliada, tiempos de escaneo más rápidos y comunicación avanzada.
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: seguridad de procesos
El sistema de seguridad instrumentado (SIS) Logix es una solución de seguridad moderna e integrada que ofrece certificaciones SIL 2 y SIL 3 para una mayor seguridad de procesos e híbrida.
Controladores ControlLogix 5580
La familia de controladores ControlLogix 5580 utiliza el software Studio 5000® como marco estándar para optimizar la producción, reduciendo el tiempo de puesta en marcha.
Logix5573 y Armor ControlLogix
Controladores ControlLogix 5570
Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, de temperatura extrema y On-Machine™ adecuados para aplicaciones de proceso, movimiento, discretas y de alta disponibilidad.
Controlador CompactLogix 5480 orientado hacia la izquierda 5069 l46ermw
Controladores CompactLogix 5480
Los controladores CompactLogix™ 5480 son controladores en tiempo real con Windows 10 IoT Enterprise que se ejecuta en paralelo al motor de control Logix.
Un collage de controladores Compact GuardLogix 5380 y CompactLogix 5380. Catálogos 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM y 5069-L340ERP.
Controladores CompactLogix 5380
La familia de controladores CompactLogix 5380 ofrece mayor rendimiento, mayor capacidad y seguridad mejorada para una mejor productividad y máquinas más inteligentes.
Controladores CompactLogix 5370
Algunos controladores CompactLogix™ 5370 han sido descontinuados y ya no están disponibles. Migre a nuestros nuevos controladores CompactLogix™ 5380 para continuar recibiendo soporte.
Controladores SmartGuard
Los controladores SmartGuard™ 600 con función de seguridad ofrecen 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 fuentes de prueba de impulso y un puerto EtherNet/IP™ opcional.
Controladores SLC 500
Algunos números de boletín de SLC 500 están discontinuados y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a nuestras nuevas plataformas de control CompactLogix™ 5380.
Controladores de procesos
Acelere su transformación digital con los controladores de proceso ControlLogix y CompactLogix listos para PlantPAx, mientras reduce el riesgo con nuestra oferta Logix SIS.
Vista frontal de un controlador Micro870 de Allen-Bradley, catálogo 2080-L70E-24QWB, con una ventana emergente en la esquina superior izquierda del controlador que muestra el número de catálogo ampliado
Controladores Micro870
Nuestros controladores lógicos programables Micro870® Bulletin 2080 están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes grandes que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S.
Vista frontal de un controlador Micro850 de Allen-Bradley, catálogo 2080-L50E-48QWB, con una ventana emergente en la esquina superior izquierda del controlador que muestra el número de catálogo ampliado
Controladores Micro850
Nuestros sistemas de PLC Micro850® están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes de mayor tamaño que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S.
Vista frontal del controlador Micro820 2080-L20E, catálogo 2080-L20E-20QBB
Controladores Micro820
Nuestros sistemas Micro820® de PLC incluyen un tamaño nano y están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes pequeñas y automatización remota que requieren comunicaciones flexibles y capacidades de E/S.
Controladores Micro810
Nuestros sistemas de controlador lógico programable Micro810® Bulletin 2080 funcionan como relés inteligentes con salidas de relé de corriente, pero con las capacidades de programación de micro-PLC.
Módulos Plug-in Micro800
Con los módulos enchufables y accesorios Bulletin 2080 Micro800™ de los controladores lógicos programables, puede ampliar la funcionalidad de las E/S incorporadas sin aumentar las dimensiones de su controlador.
Controladores MicroLogix 1400
Nuestros sistemas PLC MicroLogix™ 1400 Bulletin 1766 cuentan con un mayor número de E/S, contador de alta velocidad más rápido, salida de tren de impulsos, capacidades de red mejoradas y luz de retroiluminación en la pantalla incorporada del panel.
Controladores SoftLogix
Rockwell Automation recomienda usar la familia de productos de sistema de control ControlLogix, que ahora incluye una línea en expansión de módulos de cálculo en backplane para permitir flexibilidad de programación y múltiples opciones de comunicación.
Tutoriales de los controladores CompactLogix 5380 y del sistema de E/S Compact 5000
Estos útiles videos le ayudarán a conseguir un acceso a los datos, una conectividad y una seguridad sin precedentes.
Descripción general de los controladores CompactLogix 5380 y el sistema de E/S Compact 5000
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Tutoriales sobre los controladores Micro800
Simplifique la configuración y programación del sistema de control Micro800 con estos sencillos tutoriales.
Video de descripción general del controlador Micro870
Descubra las capacidades de los controladores Micro870® con este video breve de introducción.
Controladores MicroLogix 1200
La producción de nuestros controladores MicroLogix™ 1200 Bulletin 1762 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos a los clientes que realicen la migración a nuestra plataforma de control Micro800.
Controladores MicroLogix 1100
La producción de nuestros controladores Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos a los clientes que migren a nuestra plataforma de control Micro800™.
Controladores Micro830
Rockwell Automation anuncia que, a partir del 31 de diciembre de 2023, se suspenderá la producción de los controladores Micro830® 2080-LC30 y dejarán de estar disponibles para la venta. Se invita a los clientes a migrar a nuestros controladores Micro820® 2080-LC20 o a los controladores más nuevos Micro850® 2080-L50E.
Controladores CompactLogix 1768
La producción de nuestros controladores CompactLogix 1768-L4x y L4xS se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Contamos con los recursos necesarios para ayudarlo a realizar la migración a nuestros sistemas de control CompactLogix y Compact GuardLogix 5380.
Controladores CompactLogix 1769
La producción de nuestros controladores CompactLogix™ 1769-L3x se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Para apoyar su transición, recomendamos que realice la migración a nuestra plataforma de control CompactLogix™ 5380.
Logix - Contáctenos
Página de contacto para una conversación de 60 minutos con uno de nuestros expertos.
Portafolio de computación en chasis ControlLogix
La cartera de computación en chasis de Rockwell Automation ofrece un valor significativo al mejorar las capacidades de procesamiento y la toma de decisiones en tiempo real dentro de entornos de automatización industrial.
CompactLogix 5390 Controllers
Controladores CompactLogix 5390
Los controladores CompactLogix® 5390 ofrecen un alto rendimiento para aplicaciones complejas, lo que permite una automatización avanzada con una arquitectura moderna y eficiente.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Desde el controlador lógico programable original (PLC) inventado en la década de 1970 hasta los sistemas de control ampliables, multidisciplinarios y habilitados para la información (PAC), los sistemas de control Allen-Bradley® le ayudan a cumplir con los requisitos de aplicación más complejos.

Gracias a las soluciones de control multidisciplinarias, centradas en controladores e I/O y combinadas con carteras de accesorios, puede ofrecer un sistema Integrated Architecture® inteligente, productivo y seguro en aplicaciones discretas, de procesos, de movimiento y de seguridad. Cuente con nosotros.

mujer y hombre de pie en la oficina mirando la tableta y hablando sobre sistemas de control escalables
Haga que su negocio sea más inteligente y aumente la velocidad de comercialización
Primeros pasos

Solución escalable para optimizar la productividad

Transforme sus operaciones con un enfoque integral basado en soluciones que permiten alcanzar la máxima eficiencia en producción.

engranaje blanco con borde blanco sobre 3 líneas

Sistemas de control escalables

engranaje con borde blanco sobre computadora portátil

Cartera de accesorios

Instructor en fondo blanco señalando a la pizarra con tres estudiantes

Asistencia técnica

Simplifique el diseño con un entorno de aplicación común

Reinvente el diseño con la comodidad de configurar, programar y mantener los dispositivos en su sistema de control, todo en un solo software.

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad, y es lo único que necesita para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y los sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Banco de trabajo de componentes conectados
Software
Banco de trabajo de componentes conectados

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™.

Primeros pasos
RSLogix 500
Software
RSLogix 500

Ahorre tiempo de desarrollo de proyectos y mejore la productividad al programar sus controladores MicroLogix™ con el software RSLogix 500®.

Primeros pasos

Industrias

Tenemos los conocimientos profundos para cumplir con sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.

Petróleo y gas
Industria
Petróleo y gas

Mantenemos la rentabilidad con nuestros sistemas de automatización, control y seguridad para toda su cadena de suministro.

Más información
Agua/aguas residuales
Industria
Agua/aguas residuales

Sistema de control confiable, flexible e integrado para reducir los costes de mantenimiento y proyectos de sus sistemas de tratamiento y distribución de agua. 

Más información
Alimentos y bebidas
Industria
Alimentos y bebidas

Integre las operaciones, mejore el rendimiento y brinde productos uniformes para sus operaciones de alimentos y bebidas.

Más información
Ciencias biológicas
Industria
Ciencias biológicas

Centro de ciencias biológicas del futuro con nuestros sistemas de automatización e información.

Más información

Casos prácticos

Entérese cómo hemos ayudado a empresas como la suya

La planta de motores Toyota reduce los costes energéticos con nuevos controles de compresor de aire
Caso práctico
La planta de motores Toyota reduce los costes energéticos con nuevos controles de compresor de aire

Los nuevos controles ahorran 1 millón de kilovatios cada año y respaldan los objetivos de cero emisiones de Toyota.

Leer más
El sistema de combinación ahorra espacio y aumenta el tiempo de actividad
Caso práctico
El sistema de combinación ahorra espacio y aumenta el tiempo de actividad

Con seguridad y análisis avanzados, Aagard optimiza las operaciones de extremo de línea con el sistema de paletizador de empaquetador de cajas de cartón integrado.

Leer más
Máquina de inserción automática de etiquetas por dilatación térmica XYP
Caso práctico
Máquina de inserción automática de etiquetas por dilatación térmica XYP

Aproveche las recompensas de cambio rápido entre los productos y el aumento de las tasas de producción para mejorar la productividad y la rentabilidad.

Obtenga más información
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables