Loading

Controladores MicroLogix 1400
Allen-Bradley

Los sistemas Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC se caracterizan por un mayor número de E/S, un contador de alta velocidad más rápido, un mayor rendimiento del tren de pulsos, funciones de red mejoradas y una luz de retroiluminación en el panel LCD.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1400 Bulletin 1766 se basan en características fundamentales de MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, edición en línea y un panel LCD incorporado. Estos controladores ofrecen mayor conteo de E/S, contador de alta velocidad más rápido, salida de tren de impulsos, capacidades de red con características mejoradas y luz de retroiluminación en el panel LCD. Los controladores sin puntos de E/S analógicas incorporados proporcionan 32 puntos de E/S digitales, mientras que las versiones analógicas ofrecen 32 puntos de E/S digitales y 6 puntos de E/S analógicas. Puede ampliar todas las versiones con hasta siete módulos de expansión de E/S 1762.

 

  • El puerto Ethernet proporciona capacidad de servidor web y de correo electrónico, así como soporte del protocolo DNP3
  • La LCD incorporada con luz de retroiluminación permite ver el estado del controlador y de las E/S
  • La pantalla incorporada proporciona una interfaz simple para mensajes, supervisión de bits/números enteros y manejo
  • Amplía las funciones de la aplicación mediante la compatibilidad con hasta siete módulos E/S de expansión de MicroLogix 1762 con 256 E/S digitales
  • Hasta seis contadores de alta velocidad de 100 kHz incorporados (solo en controladores con entradas de CC)
  • Dos puertos serie con soporte de los protocolos DF1, DH-485, Modbus RTU, DNP3 y ASCII
  • 10 KB de palabras en la memoria de programas del usuario con 10 KB de palabras en la memoria de datos del usuario
  • Hasta 128 KB para registro de datos y 64 KB para recetas
  • Programado con el software RSLogix 500®

directivas aplicables:

  • Manejo de materiales
  • Aplicaciones de envasado
  • Maquinaria industrial general
  • Impresión
  • Alimentos y bebidas
  • Farmacéutica
  • Aguas/aguas residuales/SCADA
  • Control de embrague/freno
  • Control de posición: recogida y colocación/transportador
RSLogix 500
Logotipo del software RSLogix 500
Software
RSLogix 500

Ahorre tiempo de desarrollo de proyectos y mejore la productividad al programar sus controladores MicroLogix con el software RSLogix 500.

Primeros pasos
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
página de aterrizaje de descarga y compatibilidad del producto en computadora portátil
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
BESTECH ofrece un nuevo sistema de ventilación bajo demanda para minas subterráneas
BESTECH ofrece un nuevo sistema de ventilación bajo demanda para minas subterráneas gracias al que se puede ahorrar en costos energéticos de manera significativa
Caso práctico
BESTECH ofrece un nuevo sistema de ventilación bajo demanda para minas subterráneas

La solución Integrated Architecture® proporciona funcionalidad multidisciplinaria en una red EtherNet/IP™, que ayuda a converger el control, la visualización y el apoyo a las decisiones en toda la mina.

Más información
El fabricante de sistemas de paneles solares utiliza PLC micro
Main Image
Caso práctico
El fabricante de sistemas de paneles solares utiliza PLC micro

El controlador MicroLogix™ 1400 utiliza software preprogramado con datos de National Renewable Energy Labs (NREL), que proporciona automáticamente información precisa sobre la posición del sol en cualquier momento y lugar.

Más información
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Zona peligrosa Clase I División 2
Documentation
Product Profiles Publicación
MicroLogix 1400 Product Profile 1766-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
MicroLogix Family Brochure 1761-BR006_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores MicroLogix 1400