Con unas dimensiones nanométricas, nuestros Micro810® controladores lógicos programables (PLC) Bulletin 2080 funcionan como relés inteligentes con salidas de relé de corriente, pero con las capacidades de programación de los micro-PLC. Estos controladores admiten 12 puntos de E/S con 4 salidas de relé de corriente de 8 A para aplicaciones de relé de corriente.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Las aplicaciones típicas incluyen:
- Ofrece controladores de 12 puntos
- Incluye salidas de 8 A, que eliminan la necesidad de relés externos
- Admite la descarga de programas a través del puerto de programación USB (se requiere adaptador)
- Permite monitorear y modificar los datos de la aplicación mediante una pantalla LCD local opcional de 1.5″
- Permite configurar y operar bloques de funciones de relé de corriente inteligente sin programación (se requiere LCD)
Las aplicaciones típicas incluyen:
- Control de iluminación
- Calefacción y refrigeración
- Control de compresor
- Control de ascensor
Herramientas y recursos
Software
Aplicaciones
Obtenga más información sobre las aplicaciones típicas de los controladores Micro810.
Máquina intermitente de formado, llenado y sellado vertical
Manejo de materiales
Máquina de corte con cuchilla voladora
Máquina de manga termoencogible
Posicionamiento de paneles solares
Prensa troqueladora
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| eBook sobre la modernización de los controladores MicroLogix 1000, MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, Pico y PicoGFX a los controladores Micro800 | MIGRAT-PP012_-EN-E |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| eBook de la familia de controladores Micro800 | 2080-BR001_-EN-P |
| eBook del sistema de control Micro | MICRO-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- c-UL-us CL1DIV2
- CE
- C-Tick
- KC
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.