Loading

Tutoriales de los terminales gráficos PanelView 800
Allen-Bradley

Vea estos videos y conozca las sugerencias y los trucos para aprovechar al máximo los terminales gráficos PanelView 800, usando el software Connected Components Workbench.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Los terminales gráficos PanelView 800 ofrecen un procesador de alta velocidad, una pantalla de alta resolución, capacidad de conectarse a controladores pequeños y micro, así como recursos de monitoreo remoto. Estos terminales de alto rendimiento son ideales para que sus máquinas independientes se adapten a una amplia variedad de aplicaciones pequeñas y medianas. 

Vea estos videos y conozca las sugerencias y los trucos para aprovechar al máximo los terminales gráficos PanelView 800 usando el software Connected Components Workbench™.

Descubra otros tutoriales para el software Connected Components Workbench. 

Descripción general de los terminales gráficos PanelView 800
Vídeo
Descripción general de los terminales gráficos PanelView 800

Descubra las funcionalidades y capacidades de los terminales gráficos PanelView 800. Disponible en los siguientes idiomas: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, ZH

Véalo ahora
Navegación y características

Descubra las funciones de alarma, recetas, tendencias, cambio de idioma, importación de imágenes y mucho más a través de un ejemplo de uso en una línea de envasado de galletas. 

Protocolo de transferencia de archivos (FTP)

Acceda para establecer una conexión con el terminal gráfico utilizando una función de Cliente FTP, disponible a partir de la revisión de firmware 5.011 o posterior. 

Almacenar tendencias

Descubra la función Tendencias y descubra cómo almacenar las tendencias en un dispositivo de almacenamiento externo. 

Capacidades de animación

Descubra las capacidades de animación de los terminales gráficos PanelView 800 utilizando un ejemplo de aplicación de llenado de botellas. 

Indicadores multiestado y etiquetas de memoria

Descubra cómo los indicadores multiestado y la configuración avanzada de las etiquetas de memoria pueden facilitar la representación animada.

Modificar las recetas en el terminal

Utilice la función Recetas y modifique hasta 50 recetas por aplicación. 

Correo electrónico activado por botón

Utilice la función Correo electrónico activado por botón para configurar y enviar correos electrónicos pulsando un botón. 

Correo electrónico activado por alarma

Utilice la función Correo electrónico activado por alarma para configurar y enviar correos electrónicos utilizando una alarma de forma automática. 

Objetos definidos por el usuario

Cree objetos opcionales que puedan reutilizarse en la misma aplicación o exportarse/importarse a otras aplicaciones. 

Controlar el terminal gráfico de forma remota

Configure un servidor de computación virtual en red para controlar su terminal gráfico PanelView 800. 

Asegurar la HMI desde el acceso remoto

Evite el acceso remoto no autorizado y cargue/descargue su aplicación de forma segura con un terminal gráfico protegido por contraseña. 

Cambiar las comunicaciones entre dos controladores

Descubra cómo para cambiar las comunicaciones entre dos controladores en su terminal gráfico PanelView 800. 

Configurar la conectividad del controlador CompactLogix 5370

Configure la terminal gráfica PanelView™ 800 a un controlador CompactLogix™ 5370 L1 utilizando el software Connected Components Workbench. 

Crear objetos HMI (controlador L1 para CompactLogix 5370)

Cree objetos HMI para PanelView 800, como calibres analógicos, indicadores de multiestado y tendencias, utilizando el software Connected Components Workbench.

Configurar la conectividad con los controladores Micro800

Configure la comunicación entre la HMI y los controladores Micro800™ a través de los protocolos serial y Ethernet, utilizando el software Connected Components Workbench.

Cómo utilizar el interruptor enclavado

Utilice un interruptor de enganche en un terminal gráfico PanelView 800 utilizando el software Connected Components Workbench.

Cómo utilizar el objeto de tendencia

Utilice un gráfico de tendencias para registrar datos en una unidad USB utilizando el software Connected Components Workbench.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Cat...
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz humano-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos PanelView 800
  6. Chevron LeftChevron Left Tutoriales de los terminales gráficos PanelView 800
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.