Loading

Descripción general de los controladores CompactLogix 5380 y el sistema de E/S Compact 5000
Allen-Bradley

Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Los módulos de e/s Compact 5000™ ofrecen opciones de E/S estándar y de seguridad, que proporcionan un control de alto rendimiento en un diseño compacto. Pueden funcionar como E/S locales en un sistema de control CompactLogix 5380 y CompactLogix 5480, y como E/S distribuidas en una red EtherNet/IP para los sistemas de control CompactLogix 5380 y CompactLogix 5480 o ControlLogix® 5580. Esta solución de E/S es ideal para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.

Nuestros controladores CompactLogix™ 5380 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes. Todos los controladores CompactLogix 5380 utilizan el software de diseño Studio 5000® como un ambiente de desarrollo común para configurar, programar y mantener las aplicaciones de control Esta aplicación común optimiza la productividad, reduce el tiempo de puesta en marcha y administra el movimiento integrado en EtherNet/IP™ para aplicaciones de movimiento. Además, los controladores son escalables a SIL 3, certificación de seguridad PLe.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo  y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables
  5. Chevron LeftChevron Left Descripción general de los controladores CompactLogix 5380 y el sistema de E/S Compact 5000