Loading

Controladores Micro870
Allen-Bradley

Nuestros controladores lógicos programables Micro870® Boletín 2080 están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes de gran tamaño que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S.
  1. Selección de productos
  2. Descripción general
  3. Documentación
Open All Close All
Selección de productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Descripción general

Nuestros controladores lógicos programables (PLC) Micro870® Boletín 2080 están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes de gran tamaño que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 304 puntos de E/S con E/S de alto rendimiento, interrupciones y movimiento de salidas de tren de impulsos (PTO), además de puerto Ethernet incorporado y módulos de E/S de expansión Micro800™.

Los catálogos de controladores 2080-LC70-xxxx dejaron de fabricarse y ya no están disponibles para la venta desde el 31 de julio de 2023. Avance con rapidez hacia la tecnología más reciente migrando a nuestros controladores más nuevos Micro870® 2080-L70E y al software Connected Components Workbench™ versión 20.01 o posterior.

Logotipo de Allen-Bradley

Novedades de la revisión de firmware del controlador n.° 23: mitigar el riesgo de conversión y aumentar la eficiencia general

Permita una modernización más rápida y sencilla de los controladores MicroLogix™ a Micro800™ con las capacidades y funcionalidades ampliadas de los controladores Micro870 2080-L70E.

Características y ventajas clave:

  • Capacidad de conservar la red de comunicación antigua y monitorear los cambios de variables del controlador fácilmente mediante la conectividad de pantalla de cristal líquido remota ampliada
  • Experiencia de usuario y flujos de trabajo conocidos, similares a los del controlador MicroLogix 1400
  • Compatible con el software Connected Components Workbench™ versión 23 como requisito mínimo 

Descripción general

  • Ofrecen un controlador de 24 puntos.
  • Ofrecen 280 KB de memoria que soporta hasta 128 KB de datos de usuario y hasta 20,000 pasos de programa.
  • Incluyen entradas de contador de alta velocidad de 100 kHz (HSC) en los modelos de 24V CC.
  • Proporciona comunicaciones integradas mediante el puerto de programación USB y el puerto serial no aislado (para RS-232 y RS-485) y el puerto Ethernet
  • Admiten hasta tres módulos Micro800 enchufables y ocho módulos de E/S de expansión y hasta 304 puntos de E/S.
  • Brinda capacidades de movimiento incorporadas al aceptar hasta tres ejes con salidas de tren de impulso (PTO).
  • Se comunican a través de EtherNet/IP™.
  • Funciona en temperaturas de -20 a +65 °C (de -4 a +149 °F)
  • Admite una tarjeta microSD™ para transferencia de programas, registro de datos y administración de recetas mediante un módulo enchufable.

Controladores 2080-L70E

  • Ofrecen una comunicación Ethernet más rápida desde el controlador hasta las aplicaciones HMI y SCADA
  • Entregan conectividad mejorada con capacidad de mensajería implícita de Clase 1* y compatibilidad con comunicaciones DF1 ampliadas y DNP3 adicionales
  • Proporcionan autentificación de protocolo mejorada en DNP3 con autentificación segura versión 5 (SAv5)
  • Simplifican la integración con los variadores PowerFlex® serie 520 y Kinetix® 5100 mediante tags predefinidos* 
  • Ofrecen rendimiento mejorado del controlador con una mayor respuesta de E/S y del tiempo de ejecución de código
  • Ofrecen funcionalidad de comandos de comunicación de controlador programable (PCCC) con compatibilidad con versiones anteriores en el método de comunicación antiguo para facilitar la modernización del controlador MicroLogix a Micro800** 
  • Permiten un fácil reconocimiento de las opciones de controladores Lx0E gracias a los números de catálogo que contienen la E, de conectividad Ethernet, después de la serie del controlador. Por ejemplo: 2080-L70E
  • Funcionan con el software Connected Components Workbench, versión 20.01 o posterior

* Requiere el software Connected Components Workbench, versión 21 o posterior
** Requiere el software Connected Components Workbench, versión 22 o posterior

Video
Control escalable con controladores Micro800™

Descubra los controladores Micro800™, una solución de microcontrol inteligente e integrada diseñada para ofrecer flexibilidad, productividad y facilidad de uso.

Logotipo del premio Plant Engineering 2023 Product of the Year - Gold
Plant Engineering 2023 Product of the Year

Los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E recibieron el premio GOLD en la categoría de sistemas de control. 

Logotipo del premio Control Engineering 2023 Product of the Year - Silver
Control Engineering 2023 Product of the Year

Los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E recibieron el premio SILVER en la categoría de controladores programables de automatización. 

Herramientas y recursos

Tutoriales del software Connected Components Workbench
Tutoriales del software Connected Components Workbench
Tutoriales en video
Tutoriales en video
Tutoriales del software Connected Components Workbench
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
Obtenga más información
Tutoriales sobre los controladores Micro800
Tutoriales sobre los controladores Micro800
Tutoriales en video
Tutoriales en video
Tutoriales sobre los controladores Micro800
Simplifique la configuración y programación del sistema de control Micro800 con estos sencillos tutoriales.
Obtenga más información
Sistemas de microcontroladores
Sistemas de microcontroladores
Capacidad
Capacidad
Sistemas de microcontroladores
Diseñado para aplicaciones de máquinas grandes e independientes, nuestro sistema de Micro Control ofrece una solución personalizable y rentable para los fabricantes de máquinas.
Descubra nuestras capacidades
Socios tecnológicos
vista desde arriba de un hombre con casco rojo mirando hacia arriba a un microcontrolador
Programa PartnerNetwork
Socios tecnológicos

Nuestro programa PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para los controladores Micro800™ a través del Programa de socios tecnológicos. Puede ayudarlo a encontrar los productos capaces de resolver los problemas de sus aplicaciones.

Más información

Software

Software de diseño y configuración
primer plano de red de computadoras
Software
Software de diseño y configuración

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™.

Primeros pasos
Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC)
una computadora portátil con Rockwell PCDC en la pantalla
Asistencia técnica
Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
mujer sostiene una tableta en una planta
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Obtenga más información

Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us Listed, Clase 1, Div 2
  • CE
  • C-Tick
  • KC

Aplicaciones

Más información sobre las aplicaciones típicas de los controladores Micro870.

Máquinas de forma, relleno y sellado intermitentes y verticales

Manejo de materiales

Máquina para cortar con cuchilla elevada

Máquina etiquetadora con envoltura retráctil

Posicionamiento de paneles solares

Máquina de prensa de estampado


También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
eBook de modernización de controladores MicroLogix 1000, MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, Pico y PicoGFX a controladores Micro800 MIGRAT-PP012_-EN-E
Miscellaneous Publicación
EBook sobre la gama de controladores Micro800 2080-BR001_-EN-P
eBook del Sistema de Micro Control MICRO-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores Micro870