Loading

Controladores ControlLogix 5580
Allen-Bradley

Nuestra familia de controladores ControlLogix® utiliza el entorno de diseño Studio 5000® como marco estándar que optimiza la productividad, reduciendo el tiempo de puesta en marcha.
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Módulos ControlLogix 1756-L8 de Allen-Bradley
Diseñador de sistemas
Diseñador de sistemas
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Explorar ahora
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(81)
(31)
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
  • cinco controladores de seguridad de la familia CompactLogix 5580 y GuardLogix
cinco controladores de seguridad de la familia CompactLogix 5580 y GuardLogix
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
cinco controladores de seguridad de la familia CompactLogix 5580 y GuardLogix
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Logotipo de Allen-Bradley

Un sistema de control moderno es más de lo que su nombre implica. Ofrece el rápido rendimiento del sistema, la alta capacidad y la productividad optimizada que necesita de un sistema de control hoy en día.

Nuestra familia de controladores ControlLogix® y GuardLogix® 5580 utiliza el entorno de diseño Studio 5000® como marco estándar que optimiza la productividad y reduce el tiempo de puesta en marcha. Este marco gestiona movimiento integrado a través de EtherNet/IP™ para aplicaciones de movimiento de alta velocidad y soluciones de seguridad SIL2/PLd y SIL3/PLe. También puede ayudarle a crear operaciones más competitivas con:

Control común en toda la planta

Los controladores ControlLogix 5580 proporcionan control multidisciplinario para aplicaciones discretas, de control de movimiento, de procesos y de control de seguridad.

Una arquitectura simplificada

Nuestras ofertas Logix funcionan juntas en lo que llamamos nuestra oferta Integrated Architecture®. Le ayuda a mantener bajos los costos y a reducir la complejidad del sistema.

Seguridad mejorada

El controlador ControlLogix 5580 incorpora mecanismos de seguridad como la autenticación centralizada y el control de acceso para ayudar a mantener sus sistemas seguros. También hemos recibido la certificación ISO 27001 para ayudar a proteger la propiedad intelectual, tanto nuestra como suya. Y nuestro proceso de gestión de vulnerabilidades se alinea con las normas IEC 29147 y 30111.


Novedades

La expansión de la cartera satisface las nuevas necesidades de rendimiento y aplicaciones industriales

La expansión de la cartera ControlLogix 5580 se habilita mediante la versión 33 del software Studio 5000 Logix Designer®, y demuestra nuestro compromiso de satisfacer las necesidades de rendimiento de los clientes y las aplicaciones industriales al introducir la capacidad de redundancia del controlador 5580 y los siguientes nuevos controladores: de proceso, de temperatura extrema y sin energía almacenada.

Características y ventajas clave:

Capacidad de redundancia

  • Permite las ventajas de una arquitectura de controlador ControlLogix 5580
  • Acceso a la siguiente generación de  E/S
  • Proporciona la base para nuestros controladores de proceso
  • Características de productividad mejoradas como pantalla incorporada, tarjeta Secure Digital (SD) de 2 GB
  • Un firmware para todas las soluciones, estándar y redundante
  • Nunca se experimenta una penalización de memoria por habilitar la redundancia

Controlador de proceso

  • Para industrias como alimentos y bebidas, petróleo y gas, productos químicos, plásticos, ciencias biológicas, metales y minería
  • Incorpora la funcionalidad del controlador estándar, incluido el control de movimiento y el revestimiento conforme
  • La integración estrecha con el sistema PlantPAx® 5.0 reduce la necesidad de importar instrucciones Add-On
  • Suscríbase y reciba información de diagnóstico a través de FactoryTalk® View Site Edition sin programación adicional

Controlador de temperatura extrema

  • Funcionamiento de −25–+70 °C (−4–+158 °F)
  • Diseño enfriado por convección
  • Mantiene las mismas certificaciones de producto que el producto estándar
  • Probado según las normas ANSI/ISA-S71.04-1985; Clase G3

Controlador sin energía almacenada

Para uso en aplicaciones de zonas peligrosas como minería subterránea y refinerías que requieren descarga de energía a menos de 200 μJoules

  • Ofrece certificación para un estándar de seguridad de sistema de control robusto - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Aumenta la capacidad hasta en un 45% cuando se utiliza el controlador 5580
  • Incluye un puerto Ethernet incorporado de 1 gigabit (Gb) que permite comunicaciones de alta velocidad, E/S y control de movimiento
  • Ofrece funciones de controlador que maximizan el rendimiento del sistema
  • Incluye detección y registro de cambios basados en el controlador, firmware del controlador con firma digital y control de acceso basado en roles para mayor seguridad
  • Proporciona una pantalla que permite un diagnóstico y resolución de problemas mejorados
  • Ofrece recubrimiento de conformado para ayudar a proteger en ambientes agresivos; estos productos incluyen una “K” en el número de catálogo
  • Ofrece opciones de memoria de 3–40 MB
  • Incluye una opción de fuente de alimentación Slim 1756 para las series B y C estándar y 1756 XT Chassis, que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado
  • Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en estándar y con recubrimiento de conformado

GuardLogix 5580 controladores de seguridad

  • Alcanza SIL CL 2 / PLd con el controlador primario
  • Alcanza SIL CL 3 / PLE con el controlador primario más el socio de seguridad
  • Optimizado para un tiempo de reacción de seguridad más rápido para lograr la cobertura del dispositivo de protección y reducir el riesgo de lesiones
  • Ofrece opciones de memoria estándar de 3–20 MB
  • Ofrece opciones de memoria de seguridad de 1.5–6 MB
  • Ofrece opciones de comunicación de 100–250 nodos EtherNet/IP™
  • Ofrece opciones con recubrimiento de conformado para ambientes agresivos
  • Proporciona un solo controlador/software/conexión de red para el control estándar y de seguridad
  • Incluye E/S estándar y de seguridad combinables
  • Proporciona funciones de seguridad en red con movimiento integrado y los siguientes variadores: Kinetix® 5700 con Advanced Safety y PowerFlex® 755 con Advanced Safety
Demostración de Produce Consume de seguridad GuardLogix

Los datos de seguridad de un controlador GuardLogix® se pueden enviar a otro controlador GuardLogix mediante una conexión de red CIP Safety de producir y consumir. Este video mostrará los pasos para configurar y establecer una conexión de producir y consumir de seguridad.

 
Mejore la ciberseguridad y la confiabilidad en su sistema de control ControlLogix
Main Image
Mejore la ciberseguridad y la confiabilidad en su sistema de control ControlLogix

Nuestras computadoras industriales ASEM™ 6300 están diseñadas para mejorar la seguridad y la confiabilidad de su sistema de control ControlLogix®. Cada modelo está diseñado individualmente para minimizar o eliminar puntos frecuentes de fallo y crear un sistema de visualización más seguro, confiable y rentable.

Obtenga más información sobre nuestra familia de computadoras industriales

Comparación de productos

Característica

Controladores 5580

Controladores 5570

Rendimiento

5x…20x

(comparado con un ControlLogix 5570 controller)

2x

(comparado con un ControlLogix 5560 controller)

Puerto Ethernet incorporado 1 gigabit (Gb) No
Puerto de programación local USB USB
Módulo de almacenamiento de energía (ESM) incluido Sí Sí
Pantalla incorporada incluida Sí Sí
Compatible con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sí Sí
Memoria no volátil Secure Digital (SD) card Secure Digital (SD) card Memoria de usuario, máx.
40 MB 32 MB Puntos de E/S, máx. 128,000 digitales; 4,000 analógicos
128,000 digitales; 4,000 analógicos

Información adicional

Arquitectura integrada
Main Image
capacidad
Arquitectura integrada

Múltiples sistemas de control en un entorno de diseño

Explore nuestras capacidades
FactoryTalk Analytics LogixAI
manos de personas sobre un escritorio con un monitor que muestra una imagen del software FactoryTalk® Analytics™
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Aproveche el poder del aprendizaje automático para predecir anomalías en sus procesos de producción con FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Comenzar
FactoryTalk Analytics LogixAI: aprendizaje automático y Logix
infografía de FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®
descripción general
FactoryTalk Analytics LogixAI: aprendizaje automático y Logix

¿Y si pudiera predecir las anomalías para adelantarse al tiempo improductivo o a las pérdidas?

Más información
Lo que necesita saber sobre Learning Logix
Lo que necesita saber sobre Learning Logix
Blog
Blog
Lo que necesita saber sobre Learning Logix
Manténgase al día con las características nuevas y existentes disponibles en los controladores programables de automatización Logix.
Lea ahora

Herramientas y recursos

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit — use herramientas de selección, esquemas de configuración y cableado, y archivos de HMI para diseñar, instalar, operar y mantener un sistema de variadores de Rockwell Automation®.
  • EtherNet/IP Capacity Tool — calcule los recursos usados por una red EtherNet/IP™ propuesta.

Software

Utilice el siguiente software para ayudar a configurar sus controladores ControlLogix 5580.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución integral que mejora la productividad y su punto único de acceso para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información

Aplicaciones

Nuestros controladores ControlLogix® ofrecen la memoria, la velocidad y las capacidades de procesamiento para satisfacer las demandas de aplicaciones básicas en la planta, así como aplicaciones de movimiento y procesos de alto rendimiento. Estos controladores:

  • ofrecen mayor capacidad, lo que le permite ejecutar más estrategias de control en cada tarea
  • mejoran considerablemente la cantidad de información que se intercambia entre las capas de control y supervisión
  • proporcionan comandos de control de movimiento de alta velocidad y ejecución del planificador de trayectorias de ejes para aplicaciones de control de movimiento complejas y de alto rendimiento
  • admiten hasta 100 ejes de movimiento integrado
  • mejoran considerablemente los tiempos de escaneo del controlador mediante una CPU de doble núcleo más rápida
  • ofrecen velocidades de comunicación mejoradas

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección del sistema ControlLogix 1756-SG002_-EN-P
Especificaciones de los controladores ControlLogix y GuardLogix 1756-TD001_-EN-P
Especificaciones del chasis ControlLogix 1756-TD006_-EN-E
Especificaciones de las fuentes de alimentación ControlLogix 1756-TD005_-EN-E
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de los controladores ControlLogix 5580 1756-IN043_-EN-P
Instalación del chasis ControlLogix 1756-IN621_-EN-P
Instalación de la fuente de alimentación ControlLogix 1756-IN619_-EN-P
Instalación de la fuente de alimentación redundante ControlLogix 1756-IN620_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario de configuración e implementación de PlantPAx DCS PROCES-UM100_-EN-P
Manual del usuario de los controladores ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580 1756-UM543_-EN-P
Manual del usuario de los controladores redundantes ControlLogix 5580 1756-UM015_-EN-P
Manual de referencia de la biblioteca de objetos de proceso de Rockwell Automation PROCES-RM200_-EN-P
Manual de referencia de instrucciones generales de los controladores Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Manual de referencia de instrucciones de control de procesos avanzado y variadores Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publicación
Manual de programación de procedimientos comunes de los controladores Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publicación
Folleto digital de los ControlLogix 5580 Controllers 1756-PP001_-EN-P
Folleto digital de Logix Backup 1756-PP014_-EN-P
Kit de inicio ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones Publicación
Certificación TÜV Rheinland IEC 62443-4-2 de los ControlLogix 5580 1756-CT135_-EN-E
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL MarkedUL Marked
  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP™
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marina
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores ControlLogix 5580
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.