Red EtherNet/IP
El controlador funciona en redes
EtherNet/IP™
. Para que el controlador pueda funcionar en una red EtherNet/IP™
, debe configurar primero el driver en el software Servidor® Linx
. Para obtener información sobre cómo configurar drivers EtherNet/IP™
o USB, consulte el documento EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicación ENET-UM006.La red
EtherNet/IP™
ofrece un conjunto completo de servicios de control, configuración y recolección de datos al colocar el protocolo industrial común (CIP™
) sobre los protocolos de Internet estándar, tales como TCP/IP y UDP. Esta combinación de estándares ampliamente reconocidos proporciona la capacidad requerida para aceptar intercambio de datos y aplicaciones de control. Los controladores utilizan las transacciones de interface de socket y la comunicación convencional a través de la red
EtherNet/IP™
para comunicarse con dispositivos Ethernet que no admiten el protocolo de aplicación EtherNet/IP™
.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Funcionalidad de la red EtherNet/IP
Los controladores admiten lo siguiente:
- Dos puertos de redEtherNet/IP™incorporados: Puerto 1 y puerto 2
- Compatibilidad con estos modosEtherNet/IP™:
- Modo de doble IP (predeterminado)
- Modo lineal/DLR
- Compatibilidad con estas topologías de redEtherNet/IP™:
- Anillo a nivel de dispositivos (DLR)
- Lineal
- Estrella
- Compatibilidad con las siguientes velocidades en baudios de la redEtherNet/IP™:
- 10 Mbps
- 100 Mbps
- 1 Gbps
- Compatibilidad solo con la comunicación full-duplex
- Compatibilidad con la tecnologíaCIP Sync™basada en la sincronización de hora utilizando el protocolo de tiempo de precisión IEEE-1588
- Detección de direcciones IP duplicadas
ATENCIÓN:
Las negociaciones automáticas Ethernet de 10 Mbps son funcionales; sin embargo, no son totalmente compatibles ni están concebidas para un uso normal. Utilice las conexiones Ethernet de 10 Mbps solo si es necesario durante la configuración temporal.
Para obtener más información acerca del diseño de la red, consulte el documento Ethernet Design Considerations Reference Manual, publicación ENET-RM002.
Entregue su opinión