Controladores ControlLogix 5590
El controlador
ControlLogix®
5590 puede configurarse para aplicaciones estándar, de seguridad, de redundancia o Logix SIS (sistema de seguridad instrumentado). El controlador está basado en chasis, lo que proporciona opciones para configurar diversas comunicaciones y capacidades de E/S. El controlador admite varios lenguajes de programación que habilitan el control secuencial, de procesos, de movimiento y de variadores.Sistema ControlLogix 5590
Requisitos mínimos
Los controladores tienen estos requisitos mínimos:
- El chasisControlLogix®, serie C. Los chasis serie B son compatibles, pero dentro de un rango de temperatura nominal reducido.Para obtener más información sobre el uso del chasis con los controladoresControlLogix®5590, consulte el documento Instrucciones de instalación — Controladores ControlLogix 5590, publicación 1756-IN900.
- ControlLogix®fuente de alimentación eléctrica.
- SoftwareStudio 5000 Logix Designer®, software comunicaciónServidor® Linxy softwareControlFLASH Plus®.
Para ver las versiones compatibles, visite el Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC).
IMPORTANTE:
Los controladores
ControlLogix®
5590 requieren un cofre metálico NEMA 1 o equivalente, sin ventanas. Conectores e indicadores de estado
Conectores e indicadores de estado
Letra | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
A | Pantalla de 4 caracteres | Desplaza la información acerca del módulo. |
B | Indicadores de estado del módulo | Indica el estado actual del módulo (MOD, RUN, FORCE, SD). |
C | Indicadores de estado Ethernet | Indica el estado actual de transmisión de datos en la red EtherNet/IP™ (LINK, NET). |
D | Botón de restablecimiento | Controlador ControlLogix® 5590: Un restablecimiento de etapa 1 borra el programa de aplicación y la memoria, pero conserva la dirección IP y todos los ajustes de red. El restablecimiento de etapa 2 devuelve el controlador a la configuración de fábrica (incluido el firmware). Socio de seguridad ControlLogix® 5590: Devuelve el homólogo de seguridad a su configuración original de fábrica (incluyendo el firmware). |
E | Interruptor de modo (marcha, remoto, programa) | Interruptor de palanca de 3 posiciones. |
F | ranura para tarjeta microSD | Tarjeta microSD™ de 8 GB (1784-MSD8, 1784-MSD8XT) incluida. |
G | Código QR | Escán para obtener acceso a la información y asistencia técnica del producto. |
H | Puerto USB-C | Conecte un cable o llave USB-C. |
I | Puertos Ethernet 1 y 2 | Puertos dobles Ethernet incorporados de 1 GB. Configurable para dos direcciones IP o DLR. |
Código QR
IMPORTANTE:
Se graba a láser un código QR en los controladores
y los homólogos de seguridad
. Cuando escanee el código, podrá obtener acceso a la información y asistencia técnica del producto.- Verifique el código QR: Antes de escanear, verifique que el código QR esté grabado a láser directamente en el dispositivo. Esto garantiza que sea el original y no haya sido alterado indebidamente.
- Evite códigos QR modificados: Si ve etiquetas, adhesivos u otros materiales que cubran o alteren el código QR, no lo use. Estas modificaciones podrían provocar vínculos inseguros o incorrectos.
- Informe de códigos QR sospechosos: si encuentra un código QR que parece alterado, infórmelo a su equipo de asistencia técnica para que lo investigue más.
- Use aplicaciones de escán de confianza: Asegúrese de usar una aplicación de escán de código QR confiable para evitar posibles riesgos de seguridad.
Entregue su opinión