Características del controlador ControlLogix 5590
Esta tabla indica las características del sistema, de la comunicación y de la programación disponibles con los controladores
ControlLogix®
5590.Características | Descripción |
|---|---|
Puertos de comunicación | Un puerto USB, tipo C 2.0. Este puerto USB no admite la alimentación de dispositivos externos. Dos puertos EtherNet/IP™ : velocidades de vínculo de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps |
Opciones de comunicación | EtherNet/IP™ es la red preferida. El controlador también admite estas redes:
|
Tareas del controlador |
|
Movimiento integrado |
|
Lenguajes de programación | Para las tareas estándar, los controladores admiten:
En el caso de un controlador habilitado para la seguridad, la tarea de seguridad solo admite el diagrama de lógica de escalera. |
Seguridad integrada | Un controlador habilitado para la seguridad admite:
|
Otras características |
|
Memoria del controlador
El controlador puede usar toda la memoria estándar para el programa estándar y toda la memoria de seguridad para el programa de seguridad al mismo tiempo, sin afectar a la capacidad de dicho tipo de controlador. Por ejemplo, supongamos que un controlador 1756-L915TS tiene 15 MB de memoria estándar y 12 MB de memoria de seguridad. Puede utilizar hasta 15 MB para el programa estándar y hasta 12 MB para el programa de seguridad al mismo tiempo.
Número de catálogo | Memoria estándar | Memoria de seguridad |
|---|---|---|
1756-L902TS, 1756-L902TSXT | 2 MB | 2 MB |
1756-L905TS, 1756-L905TSXT, 1756-L905TPSXT | 5 MB | 5 MB |
1756-L908TS, 1756-L908TSXT | 8 MB | 8 MB |
1756-L915TS, 1756-L915TSXT, 1756-L915TPSXT | 15 MB | 12 MB |
1756-L925TS, 1756-L925TSXT | 25 MB | 12 MB |
1756-L950TS, 1756-L950TSXT, 1756-L950TPSXT | 50 MB | 12 MB |
1756-L980TS, 1756-L980TSXT, 1756-L980TPSXT | 80 MB | 12 MB |
Capacidad del controlador
La siguiente tabla muestra el número de nodos
EtherNet/IP™
y OPC/UA compatibles con cada controlador.Número de catálogo | Nodos EtherNet/IP™ | Nodos OPC/UA |
|---|---|---|
1756-L902TS, 1756-L902TSXT | 30 | 300 |
1756-L905TS, 1756-L905TSXT, 1756-L905TPSXT | 100 | 1000 |
1756-L908TS, 1756-L908TSXT | 200 | 2000 |
1756-L915TS, 1756-L915TSXT, 1756-L915TPSXT | 300 | 5000 |
1756-L925TS, 1756-L925TSXT | 400 | 20,000 |
1756-L950TS, 1756-L950TSXT, 1756-L950TPSXT | 500 | 50,000 |
1756-L980TS, 1756-L980TSXT, 1756-L980TPSXT | Máximo recomendado: 600 | 100,000 |
IMPORTANTE:
Consideraciones sobre CIP Security
El conteo de nodos
EtherNet/IP™
puede limitarse a menos de 150 cuando se usa CIP Security con Safety I/O. Si utiliza la seguridad de datos de E/S (
CIP Security™
) para las E/S de seguridad, el número máximo de nodos admitidos se reducirá de la siguiente manera: - Número de nodos no seguros + 2 * (número de nodos seguros, solo integridad) + 4 * (número de nodos seguros, integridad y confidencialidad) <= 150
o
- Máximo de nodos admitidos por el controlador, el que sea menor.
Si no utiliza conexiones seguras, el número de catálogo del controlador determina el número máximo de nodos.
Características admitidas mediante la tarea de seguridad
En los controladores habilitados para la seguridad, la tarea de seguridad admite un subconjunto de funciones que son compatibles con la tarea estándar según se indica en la siguiente tabla.
Característica | Tarea de seguridad | Tarea estándar |
|---|---|---|
Instrucciones Add-On | ✔ | ✔ |
Alarmas y eventos basados en instrucciones | — | ✔ |
Alarmas basadas en tags | — | ✔ |
Registro del controlador | ✔ | ✔ |
Tareas de eventos (Aunque la tarea de seguridad no puede ser una tarea de eventos, se pueden activar tareas de eventos estándar mediante el uso de la instrucción de eventos en la tarea de seguridad). | — | ✔ |
Movimiento integrado | ✔ Instrucciones de seguridad de variadores para dispositivos que proporcionan retroalimentación de posición y velocidad segura. | ✔ |
Movimiento analógico | — | ✔ |
Movimiento Sercos | — | ✔ |
Instrucciones de seguridad de variadores | ✔ | — |
Cambio de idioma | ✔ | ✔ |
Protección de fuente basada en licencia | — | ✔ |
Importación en línea de componentes del programa | — | ✔ |
Exportación en línea de componentes del programa | ✔ | ✔ |
Diagrama de lógica de escalera (LD) | ✔ | ✔ |
Texto estructurado (ST) | — | ✔ |
Diagramas de bloques de funciones (FBD) | — | ✔ |
Rutinas de diagrama de función secuencial (SFC) | — | ✔ |
IMPORTANTE:
Consideraciones de seguridad
Los controladores habilitados para la seguridad
ControlLogix®
5590 pueden producir tags estándar como unidifusión o multidifusión, pero solo pueden producir tags de seguridad como unidifusión. Los controladores pueden consumir tags de seguridad como unidifusión o multidifusión. Al configurar un tag de seguridad producido, se permite configurar solo opciones de conexión de unidifusión. La aplicación Logix Designer no permite configurar opciones de conexión de multidifusión.
Al configurar un tag consumido, hay que considerar las capacidades del productor:
- Si el productor en el árbol de E/S de este controlador es un controlador habilitado para la seguridadControlLogix®5590, un controladorGuardLogix®5580 o un controladorCompact GuardLogix®5380, y usted está consumiendo un tag de seguridad, hay que configurar el tag consumido para que utilice unidifusión.
- Si el productor en el árbol de E/S de este controlador es un controladorGuardLogix®5570 o 5560, oCompact GuardLogix®5370, el tag consumido de seguridad se puede configurar como unidifusión o multidifusión.
- Los controladores habilitados para la seguridadControlLogix®5590 no producen tags de seguridad en los controladoresGuardLogix®5570 (revisión de firmware 30 o anterior) en el mismo chasis, ya que los controladores habilitados para la seguridadControlLogix®5590 solo pueden producir tags de seguridad como unidifusión, y los controladoresGuardLogix®5570 (revisión de firmware 30 o anterior) no pueden configurar los tags consumidos como unidifusión. Esta restricción no se aplica a través deEtherNet/IP™, ya que los tags consumidos pueden configurarse para unidifusión.
Entregue su opinión