Sistemas de seguridad ControlLogix 5590
Puede habilitar todos los controladores
ControlLogix®
5590 para garantizar la seguridad. Un controlador habilitado para la seguridad puede aceptar aplicaciones de seguridad de nivel hasta SIL 3 y PLe. - Sin un homólogo de seguridad instalado, puede lograr el nivel SIL 2/PLd (Categoría 3) si utiliza la tarea de seguridad y E/S de seguridad.
- Utilizando la tarea de seguridad y un homólogo de seguridad que se instala, puede lograr la capacidad SIL 3/PLe (Categoría 4).
- Logix SIS puede lograr una capacidad de hasta SIL 3/PLe (Categoría 3).
Un controlador habilitado para la seguridad puede comunicarse con dispositivos de E/S de seguridad mediante
CIP Safety™
a través de una red EtherNet/IP™
(módulos de E/S de seguridad, variadores de seguridad integrada y componentes de seguridad integrada). Puede conectarse con las E/S de seguridad y estándar locales del backplane a la vez que se conecta con las E/S de seguridad remotas a través de los puertos Ethernet.Para las tareas estándar, un controlador habilitado para la seguridad admite:
- Diagrama de lógica de escalera (LD)
- Texto estructurado (ST)
- Diagrama de bloques de funciones (FBD)
- Diagrama de funciones secuenciales (SFC)
Para la tarea de seguridad, los controladores habilitados para la seguridad admiten solo el diagrama de lógica de escalera.
Sistema de seguridad ControlLogix 5590
Entregue su opinión