Controladores ControlLogix 5590 disponibles
Los controladores están disponibles con diferentes funcionalidades según la aplicación.
IMPORTANTE:
Los controladores
ControlLogix-XT™
5590 y los controladores de procesos ControlLogix-XT™
5590 están certificados para condiciones ambientales extremas solo cuando se usan correctamente con otros componentes del sistema que comparten las mismas clasificaciones para ambientes difíciles. Las clasificaciones para ambientes difíciles de los controladores se anulan cuando se usan con otros componentes del sistema que no comparten atributos similares.EJEMPLO:
Si la clasificación de temperatura encontrada en la publicación de datos técnicos de su controlador es 70 °C y lo empareja con un chasis ControlLogix®
con una clasificación de 60 °C, el sistema tendrá una clasificación de 60 °C.Para asegurarse de que el sistema esté equipado para condiciones ambientales extremas, compare las clasificaciones de atmósfera corrosiva y temperatura en la publicación de datos técnicos de cada componente del sistema.
ATENCIÓN:
Productos con revestimiento de conformación
Seleccione los productos clasificados para atmósferas corrosivas que se envían con enchufes de puertos, cubiertas o tarjetas de memoria instaladas que proporcionan conectores con un grado de protección en ambientes con gases corrosivos. Una vez roto el sello de embalaje de fábrica, los tapones o las cubiertas deben permanecer instalados en todos los puertos no ocupados y las tarjetas de memoria deben permanecer instaladas para que el producto mantenga su clasificación de atmósfera corrosiva. Si se requiere acceso temporal, los conectores de los puertos, las cubiertas, las tarjetas de memoria, etc., se pueden retirar, pero se deben volver a instalar una vez completado el acceso temporal.
Controladores ControlLogix-XT 5590
Los controladores
ControlLogix-XT™
5590 funcionan de la misma manera y tienen las mismas características que los controladores ControlLogix®
estándar. Puede habilitar estos controladores para garantizar la seguridad y la redundancia. Los controladores tienen un grado adicional de protección cuando están expuestos a ambientes de gases hostiles y corrosivos. Si bien los controladores
ControlLogix®
estándar pueden resistir temperaturas entre 0 y 60 °C (33 y 140 °F), ControlLogix-XT™ los controladores pueden resistir temperaturas entre -25 y +70 °C (-13 y +158 °F) cuando se implementan como parte de un sistema ControlLogix-XT™
.Controlador de procesos ControlLogix-XT 5590
Los controladores de procesos
ControlLogix-XT™
5590 se centran en el control de procesos a nivel de toda la planta. El controlador de procesos está configurado con un modelo predeterminado de tareas de procesos e instrucciones de proceso PlantPAx®
dedicadas, que se han optimizado para mejorar el proceso de diseño e implementación. Puede habilitar estos controladores para garantizar la seguridad y la redundancia. Los controladores tienen un grado adicional de protección cuando están expuestos a ambientes de gases hostiles y corrosivos, y pueden usarse en temperaturas extremas en el rango de -25 y +70 °C (-13 y +158 °F) cuando se implementan como parte de un sistema
ControlLogix-XT™
.Entregue su opinión