Seguridad funcional del ControlLogix 5590

El nivel de integridad de seguridad (SIL) es un nivel discreto para describir la capacidad de ejecutar una función de seguridad, donde SIL 3 representa el nivel más alto de integridad de seguridad y SIL 1 representa el más bajo.
La siguiente tabla proporciona las normas SIL y de nivel de rendimiento (PL) de los controladores:
  • El controlador habilitado para seguridad está a cargo de la funcionalidad de controlador estándar y se comunica con el homólogo de seguridad para desempeñar funciones relacionadas con la seguridad.
  • El homólogo de seguridad trabaja con el controlador habilitado para seguridad para desempeñar funciones relacionadas con la seguridad en un sistema SIL 3.
Clasificaciones de seguridad para controladores habilitados para seguridad
Sistema controlador
IEC 61508
IEC 62061
IEC 61511
ISO 13849-1
Tipo aprobado y certificado para uso en aplicaciones de seguridad hasta:
Adecuado para su uso en aplicaciones de seguridad hasta:
Adecuado para su uso en aplicaciones de seguridad hasta:
Adecuado para su uso en aplicaciones de seguridad hasta:
Controlador habilitado para seguridad sin un homólogo de seguridad
SIL 2
SIL CL 2
SIL 1 de alta demanda o SIL 2 continuo de baja demanda
Nivel de rendimiento PLd (cat. 3)
Controlador habilitado para seguridad con un homólogo de seguridad
SIL 3
SIL CL 3
SIL 2 de alta demanda o SIL 3 continuo
Nivel de rendimiento PLe (Cat. 4)
Controlador habilitado para seguridad en Logix SIS
SIL 2
SIL 3
SIL CL 2
SIL CL 3
SIL 2
SIL 3
Nivel de rendimiento PLe (Cat. 3)
En la documentación, las clasificaciones de seguridad se expresan de la siguiente manera:
  • SIL 2 significa SIL 2, SIL CL 2, SIL 2 de baja demanda y PLd
  • SIL 3 significa SIL 3, SIL CL 3 y PLe
TÜV Rheinland ha aprobado los sistemas controladores habilitados para seguridad
ControlLogix®
5590 para uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad donde el estado desenergizado se considera el estado de seguridad.
Todos los ejemplos de E/S de este manual se basan en conseguir la desenergización como el estado de seguridad en sistemas habituales de parada de emergencia (ESD) y de seguridad de máquinas.
IMPORTANTE: Como usuario del sistema, usted es responsable de los siguientes aspectos:
  • Configuración, clasificación SIL y validación de cualquier sensor o accionador conectado al sistema controlador habilitado para seguridad
    ControlLogix®
    5590.
  • Administración del proyecto y prueba de funcionamiento.
  • Control de acceso al sistema de seguridad, incluido el manejo de contraseñas.
  • Programación de la aplicación y de las configuraciones del dispositivo de acuerdo con la información descrita en este manual de usuario.
Al aplicar la seguridad funcional, solo permita el acceso a personal calificado y autorizado que cuente con la debida capacitación y experiencia.
Use el software de programación para los controladores habilitados para seguridad
ControlLogix®
5590. Solo se pueden utilizar tareas de seguridad, no tareas estándar, para las funciones de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal