Requisitos SIL de ControlLogix 5590
Una evaluación de riesgos determina si una función de seguridad requiere SIL 2 o SIL 3.
Para conocer los requisitos SIL 2 y SIL 3 en sistemas de alta disponibilidad, consulte el documento ControlLogix 5590 High Availability Systems User Manual, publicación 1756-UM901.
ATENCIÓN:
Se necesita una firma de seguridad para que el controlador pueda funcionar con una clasificación SIL 2 o SIL 3. El funcionamiento del controlador sin firma de seguridad solo es aceptable durante el desarrollo.
IMPORTANTE:
Las aplicaciones SIL 2 de alta demanda que siguen la norma IEC 61511 requieren una tolerancia a fallos de hardware de 1 y deben utilizar las pautas para los requisitos SIL 3 en toda esta documentación.
Las aplicaciones SIL 2 de alta demanda que siguen la norma IEC 62061 requieren una tolerancia a fallos de hardware de 0 y deben utilizar las pautas para los requisitos SIL 2 en toda esta documentación.
Requisitos de SIL 2
Lo siguiente se aplica a las funciones de seguridad SIL 2:
- Un controladorControlLogix®5590 con habilitado para la seguridad solo requiere el controlador primario.
Requisitos de SIL 3
Lo siguiente se aplica a las funciones de seguridad SIL 3:
- Un controladorControlLogix®5590 habilitado para la seguridad requiere tanto el controlador primario como el homólogo de seguridad.
IMPORTANTE:
La tarea de seguridad puede contener varias funciones de seguridad. Para que una determinada función sea SIL 3, la cadena completa de dispositivos y programación desde el sensor hasta el accionador debe ser SIL 3. Tenga cuidado de no usar una señal de entrada SIL 2 para una función de seguridad que requiera SIL 3.
Entregue su opinión