Datos de seguridad de ControlLogix 5590

Los siguientes ejemplos muestran la probabilidad de un fallo peligroso a demanda (PFD) y la probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora (PFH) de un sistema de seguridad
ControlLogix®
5590 1oo1 SIL 2:
Los siguientes ejemplos muestran la probabilidad de un fallo peligroso a demanda (PFD) y la probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora (PFH) de un sistema de seguridad
ControlLogix®
5590 1oo1 SIL 2 o 1oo2 SIL 3:
  • 1oo1 es un sistema de un solo canal.
  • 1oo2 es un sistema de doble canal.

Vida útil

La vida útil de los controladores
ControlLogix®
5590 es de 20 años.

Datos de seguridad

Para ver los datos de seguridad de dispositivos de E/S de seguridad, incluidos los valores de PFD y PFH, consulte los manuales de dichos productos, tal como se indica en Recursos adicionales.

Tasas de fallos de los productos

Los datos de las siguientes tablas se aplican a una vida útil de hasta 20 años. la vida útil (MT) es el período de tiempo durante el que el dispositivo mantiene las clasificaciones de PFD, PFH y λ indicadas antes de que se requiera un reemplazo.
Un fallo detectado es un fallo identificado por las pruebas de diagnóstico, las pruebas de calidad, la intervención del operador o el funcionamiento normal.
Parámetros de seguridad
Atributo
Controlador habilitado para la seguridad
ControlLogix®
5590
Homólogo de seguridad y controlador habilitado para la seguridad
ControlLogix®
5590
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
La tolerancia a fallos de hardware es igual a
n
, donde
n+1
fallos pueden ocasionar la pérdida de la función de seguridad. Una HFT de 1 indica que hacen falta 2 fallos antes de que se pierda la seguridad.
0
1
Tasa de fallos sin ninguna pieza/ningún efecto detectado (λ
NPED
) [hora]
3.59E-06
6.26E-06
Tasa de fallos de seguridad (λ
S
) [fallos/hora]
7.33E-07
1.47E-06
Tasa de fallos peligrosos (λ
D
) [fallos/hora]
7.34E-07
1.47E-06
Tasa de fallos peligrosos detectados (λ
DD
) [fallos/hora]
7.26E-07
1.45E-06
Tasa de fallos peligrosos no detectados (λ
DU
) [fallos/hora]
7.67E-09
1.53E-08
Automatic Diagnostic Test Interval (λ
D
) [hr]
< Tiempo de reacción de seguridad (SRT)
< Tiempo de reacción de seguridad (SRT)
Vida útil [años]
20
20
Capacidad sistemática (SC)
La capacidad sistemática se define en IEC 61508-4 como la confianza en que la integridad de seguridad sistemática cumpla los requisitos de la clasificación SIL especificada.
3
3
OBSERVACIÓN:
  • Los valores de controlador habilitado para la seguridad
    ControlLogix®
    son las tasas de fallos de productos que deben utilizarse cuando el producto se represente como un bloque en el diagrama de bloques de confiabilidad (RBD).
  • Las tasas de fallos de controlador habilitado para la seguridad
    ControlLogix®
    son válidas para temperaturas ambiente de hasta 70 °C (158 °F) y altitudes de hasta 2000 m (6561.7 pies). Consulte las publicaciones 1756-TD001 y 1756-IN900.
  • El valor de HFT en la tabla anterior es la HFT interna del producto.
Cálculos de seguridad
Atributo
Controlador habilitado para la seguridad
ControlLogix®
5590
Homólogo de seguridad y controladores habilitados para la seguridad
ControlLogix®
5590
PFD
ave
(tiempo de misión de 20 años)
6.72E-04
1.40E-05
PFH
7.67E-09
1.63E-10
STR
5.04E-06
9.18E-06
MTTF
d
[años]
155.60
77.80
Suposiciones para los cálculos de seguridad:
  • Las tasas de fallos de componentes son constantes durante la vida útil del producto.
  • Todos los fallos detectados (seguros y peligrosos) ocasionan un estado de seguridad (MRT = 0).
  • Dentro de la vida útil especificada (20 años), no se requiere ninguna prueba de calidad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal