Sistemas de alta disponibilidad ControlLogix 5590

La disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un sistema está funcionando y puede realizar su misión. La alta disponibilidad es una característica de un sistema que tiene como objetivo lograr un nivel de disponibilidad acordado durante un período superior al normal.
Los sistemas controladores pueden lograr la alta disponibilidad cuando se cumplen requisitos específicos de hardware y configuración. Consulte las pautas generales para sistemas de alta disponibilidad, incluyendo los componentes de sistemas redundantes, las redes y otras consideraciones de hardware y software en el documento High Availability Systems Reference Manual, publicación HIGHAV-RM002.
Los siguientes tipos de sistemas controladores utilizan una pareja de chasis redundantes para lograr la alta disponibilidad:
  • Redundancia
    ControlLogix®
    (la seguridad no está habilitada en el controlador)
  • Logix SIS (la seguridad está habilitada en el controlador)
Para obtener más información, consulte el documento ControlLogix 5590 High Availability Systems User Manual, publicación 1756-UM901.

Redundancia ControlLogix

La redundancia
ControlLogix®
está diseñada para aplicaciones no de seguridad que requieren una alta disponibilidad. Cuando los controladores redundantes se configuran para garantizar la redundancia, el controlador primario ejecuta tareas estándar y hace una carga cruzada de los datos estándar en el controlador secundario.
Los controladores redundantes solo pueden comunicarse con módulos de E/S estándar en un chasis remoto mediante una comunicación concurrente o no concurrente.
Redundancia ControlLogix 5590
Pareja de chasis redundantes en una arquitectura de alta disponibilidad.

Logix SIS

Logix SIS está diseñado para aplicaciones de seguridad que requieren una alta disponibilidad. Logix SIS puede lograr clasificaciones de seguridad de nivel hasta SIL 2 o SIL 3. Cuando se configuran controladores redundantes para Logix SIS, la lógica se ejecuta de la siguiente manera:
  • Los controladores primario y secundario ejecutan simultáneamente la tarea de seguridad y todos los datos de seguridad permanecen sincronizados.
  • Solo el controlador primario ejecuta tareas estándar y hace una carga cruzada de datos estándar en el controlador secundario.
Los controladores habilitados para la seguridad redundantes pueden comunicarse con una combinación de módulos de E/S estándar y de seguridad en un chasis remoto. Para permitir la comunicación de E/S de seguridad, debe configurarse una comunicación concurrente entre los módulos 1756-EN4TR en el chasis redundante y los módulos de E/S de seguridad remotos.
Logix SIS ControlLogix 5590
Pareja de chasis redundantes conectados a chasis remotos con E/S de seguridad FLEX 5000.
Para obtener información sobre Logix SIS, consulte el documento ControlLogix 5590 High Availability Systems User Manual, publicación 1756-UM901.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal