IEC61131-3-Schwerpunktbereiche

Die IEC61131-3-Programmiersprachenspezifikation behandelt zahlreiche Aspekte programmierbarer Controller, wie z. B. die Ausführung des Betriebssystems, Datendefinitionen, Programmiersprachen und den Anweisungssatz.
Die Komponenten der IEC61131-3-Spezifikation werden als optionale Komponenten oder Erweiterungen kategorisiert. Folglich bietet die IEC61131-3-Spezifikation ein Mindestmaß an Funktionalität, das je nach Anwendungsbedürfnissen der Endbenutzer erweitert werden kann.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal