Datendefinitionen
Die IEC61131-3-Spezifikation ermöglicht Speicherzugriffe über benannte Variablen.
Die Namenskonventionen der IEC61131-3-Namen für Variablen lauten wie folgt:
- Enthält mindestens sechs Zeichen (FactoryTalk Design Workbench-Anwendungen unterstützen mindestens ein Zeichen).
- Beginnt mit einem Unterstrich oder einem Buchstaben (A–Z), gefolgt von Unterstrichen, Buchstaben oder Zahlen.
- Unterstützt Kleinbuchstaben (a-z), wenn zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird (A = a, B = b, C = c...).
Micro800
-Controller halten sich voll an diese Definition, unterstützen die Kleinschreibungsoption und erweitern die zulässige Zeichenanzahl für Namen auf bis zu 40 Zeichen.Datenvariablen in IEC61131-3 können so definiert werden, dass sie für alle Programme in einer Ressource oder einem Controller zugänglich sind, oder dass sie auf Funktionen in einem einzelnen Programm beschränkt sind.
Für den Austausch von Daten zwischen mehreren Ressourcen oder Controllern können Zugriffspfade konfiguriert werden, die den Ort der Daten in einem System festlegen.
Micro800
-Controller sind konform, indem sie programm- und controllerbezogene Daten bereitstellen und die Konfiguration von Zugriffspfaden mithilfe von bereitgestellten/konsumierten Daten ermöglichen.Rückmeldung geben