IEC61131-3-Anweisungssatz
Der Anweisungssatz der IEC61131-3-Spezifikation ist vollständig optional. Die Spezifikation enthält einen begrenzten Anweisungssatz, der bei Implementierung mit der genannten Ausführung und der grafischen Darstellung konform sein muss.
IEC61131-3 begrenzt die festgelegten Anweisungen nicht auf Anweisungen, die in der Spezifikation aufgeführt sind.
Rückmeldung geben