Übereinstimmung mit IEC61131-3

Die IEC61131-3-Spezifikation ermöglicht Speicherzugriffe über die Erstellung benannter Variablen. Es definiert drei Programmiersprachen und eine Reihe gemeinsamer Elemente.
Alle Sprachen sind optional, aber für die Übereinstimmung mit der Spezifikation muss mindestens eine unterstützt werden.
Die IEC61131-3-Progammiersprachenkomponenten werden wie folgt definiert:
  • Gemeinsame Sprachelemente
  • Gemeinsame Grafikelemente
  • Sprachelemente des strukturierten Texts (ST)
  • Sprachelemente des Kontaktplans (KOP)
  • Sprachelemente des Funktionsblockdiagramms (FBD)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal