IEC61131-3-Programmportabilität

Ein Ziel für die Erstellung von Programmen in einer IEC61131-3-konformen Umgebung ist die Verschiebung oder Portabilität der Programme zwischen den von verschiedenen Lieferanten entwickelten Controllern.
Dieser Bereich bleibt eine Schwäche von IEC61131-3, da in der Spezifikation kein Dateiaustauschformat definiert ist. Programme, die in der Umgebung eines Herstellers entwickelt wurden, müssen bearbeitet werden, um sie auf das System eines anderen Herstellers übertragen zu können.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal