IEC61131-3-Programmiersprachen

Die Spezifikation IEC61131-3 definiert fünf unterschiedliche Programmiersprachen und einen Satz gemeinsamer Elemente. Alle Sprachen sind optional, aber für die Übereinstimmung mit der Spezifikation muss mindestens eine unterstützt werden.
Es gelten folgende Programmsprachen:
  • Sprachelemente der Anweisungsliste (AL)
  • Sprachelemente des strukturierten Texts (ST)
  • Sprachelemente des Kontaktplans (KOP)
  • Sprachelemente des sequentiellen Funktionsdiagramms (SFC)
  • Sprachelemente des Funktionsblockdiagramms (FBD)
  • Gemeinsame Sprachelemente
  • Gemeinsame Grafikelemente
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal