Anweisungen zu seriellem Anschluss

Verwenden Sie die Anweisungen für den seriellen Anschluss, um den Kommunikationskanal für den Empfang oder das Senden von Daten zu verwenden oder zu ändern.
Anweisungen zu seriellem Anschluss
Funktionsblock
Beschreibung
Ermittelt die Anzahl von Zeichen im Puffer (einschließlich Zeilenendezeichen).
Ermittelt die Gesamtanzahl von Zeichen im Puffer.
Löscht die Empfangs- und Übertragungspuffer.
Legt Handshake-Leitungen des Modems fest, oder setzt sie zurück.
Liest Zeichen aus dem Eingabepuffer und legt diese Zeichen in einer Zeichenfolge ab.
Liest eine Zeile mit Zeichen aus dem Eingabepuffer und legt diese Zeichen in einer Zeichenfolge ab.
Schreibt eine Zeichenfolge mit zwei angefügten (benutzerkonfigurierten) Zeichen auf ein externes Gerät.
Schreibt Zeichen aus einer Quellzeichenfolge in ein externes Gerät.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal