Übersicht zu LCD-Modulen
Das 2080-LCD ist eine externe Textanzeige, die für einen
Micro810
LC10-Controller optional ist. Das 2080-LCD-Modul verfügt über ein 1,5-Zoll-LCD-Display und eine Tastatur. Das 2080-LCD agiert als:- Ein Sicherungs-Speichermodul fürMicro810LC10-Controller.
- Eine einfache Mensch-Maschine-Schnittstelle.
- Das Konfigurationstool für die intelligenten Relais-Funktionsblöcke.
Konfigurieren Sie das LCD-Modul mit einer der folgenden Methoden:
- Verwenden Sie dieFactoryTalk Design Workbench-Software.
- Verwenden Sie das Hauptmenü und das LCD auf der 2080-LCD-Modul.
WICHTIG:
Das 2080-LCD-Modul unterstützt
FactoryTalk Design Workbench
-Programme oder intelligente Relais-Funktionsblöcke.- Wenn Sie ein Programm überFactoryTalk Design Workbenchherunterladen, werden die vorhandenen intelligenten Relais-Funktionsblockanweisungen überschrieben.
- Wenn Sie die intelligenten Relais-Funktionen über das Hauptmenü auf dem 2080-LCD-Modul wiederherstellen, überschreibt die Wiederherstellung dasFactoryTalk Design Workbench-Programm.
Weitere Informationen zum 2080-LCD-Modul, zu den intelligenten Relais-Funktionsblöcken und zur Verdrahtung finden Sie im Benutzerhandbuch für den programmierbaren Controller Micro810 (Veröffentlichung 2080-UM001).
Rückmeldung geben