LCD-Variablen zur Überwachung auswählen

Die Ansicht
LCD-Variablen
listet die
Micro810
LC10-Variablen auf, die Sie zur Überwachung mit der LCD-Anzeige Module-2080-LCD auswählen können. Zur Überwachung von LCD-Variablen muss der
Micro810
LC10-Controller die Version 7 aufweisen.
Für die Überwachung werden bis zu 200 Variablen unterstützt. Wird das Limit überschritten, kann es zu Problemen bei der Erstellung kommen.
Voraussetzungen
So wählen Sie die zu überwachende LCD-Variable aus
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der Struktur
    Controller
    auf
    LCD-Modul
    .
  3. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite
    LCD-Modul
    auf
    LCD-Variablen
    .
  4. Aktivieren Sie unter
    LCD-Variablen
    das Kontrollkästchen
    LCD-Display
    der Variable, die Sie überwachen möchten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal