2080-SERIALISOL-Plug-in-Modul Konfigurationsseite
Nach dem Hinzufügen eines 2080-SERIALISOL-Plug-in-Moduls wird die Konfigurationsseite
Serieller Anschluss
erstellt. Um die Konfigurationsseite Serieller Anschluss
zu öffnen, wählen Sie auf der Konfigurationsseite 2080-SERIALISOL
die Option Serieller Anschluss
aus.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Gemeinsame Einstellungen | |
Diagnose | Öffnet die Kommunikationsdiagnose -Ansicht, die den Status des Kommunikationstreibers anzeigt.Diagnose ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:
|
Treiber | Listet die verfügbaren Kommunikationstreiber auf. Die Treiberauswahl entscheidet darüber, welche Einstellungen auf der Seite angezeigt werden. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist CIP seriell. |
Baudrate | Zeigt die Baudrate (in Bits/Sekunde) an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standard-Baudrate ist 38.400. |
Parität | Zeigt die Paritäts-Bits-Nutzung in Kommunikationspaketen an. Es gibt folgende Optionen:
|
Knotenadresse (für DNP3-Slave) | Gibt die Adresse des Controllers im DNP3-Netzwerk an. Die Adresse jedes Geräts im Netzwerk muss eindeutig sein. Der Wertebereich geht von 0 bis 65.519. Der Standardwert ist 1. |
Stationsadresse (für CIP seriell) | Gibt die Stationsadresse für den seriellen Anschluss an, der mit dem Data Framing DF1-Protokoll verknüpft ist. Die Adresse geht von 0 bis 254. Der Standardwert ist 1. |
Modbus-Funktion (nur Modbus-RTU) | Gibt die Rolle des Modbus-Ports an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Master. |
Protokollkontrolle | |
DNP3-Slave | Die Protokollkontroll -Einstellungen für den DNP3-Slave sind mit den Einstellungen auf der Konfigurationsseite „Serieller Anschluss – DNP3-Slave“ identisch. |
DF1-Modus (für CIP seriell) | Gibt das unterstützte Protokoll an. Die Protokollkontrolleinstellung hängt vom ausgewählten DF1-Modus ab, einschließlich: |
Medien | Gibt das Kommunikationsmedium an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist RS232. |
Steuerleitung | Gibt den Handshake-Typ für die Kommunikation an.
Die Standardeinstellung ist „Kein Handshake“. |
Geräteadresse (nur Modbus-RTU) | Gibt die Einheits-ID an, falls als Modbus-Server (Slave) konfiguriert. Die Option ist nicht verfügbar, wenn Modbus-Funktion als Master festgelegt ist.Der Wertebereich reicht von 1 bis 247. Die Standardeinstellung ist 1. |
Medien (für Modbus-RTU) | Gibt den unterstützten Medientyp an. Die verfügbaren Optionen für Micro850 L50E-Controller sind:
|
Daten-Bits | Gibt die tatsächliche Anzahl der Daten-Bits je Zeichen an.
|
Löschmodus (für ASCII) | Definiert den Modus des ASCII-Löschzeichens. Der Modus beeinflusst die zum Remote-Gerät zurückgegebenen Zeichen.
|
Stopp-Bits (für ASCII) | Gibt die tatsächliche Anzahl der Stopp-Bits je Zeichen an. Zur Auswahl stehen 1 und 2 . 1 ist die Standardeinstellung. |
Anhängen-Zeichen (für ASCII) | Gibt die für das ASCII-Protokoll festgelegten angefügten Zeichen an, die zur Übertragung verwendet werden. Werte liegen zwischen null bis zwei durch ein Komma getrennte hexadezimale Werte. 0xFF ist reserviert und kann zur Angabe von keinen Zeichen verwendet werden. Die Standardeinstellung ist 0x0D,0x0A .Beispiel:
|
Abschlusszeichen (für ASCII) | Gibt die für das ASCII-Protokoll festgelegten benannten Zeichen an, die zum Empfang verwendet werden. Werte liegen zwischen null bis zwei durch ein Komma getrennte hexadezimale Werte. 0xFF ist reserviert und kann zur Angabe von keinen Zeichen verwendet werden. Der Standardwert ist 0x0D,0x0A .Beispiel:
|
XON/XOFF (für ASCII) | Aktiviert oder deaktiviert die XON/XOFF-Funktion. Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Steuerleitung auf Halbduplex ohne kontinuierliches Trägersignal (RTS/CTS) festgelegt ist. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. |
Echo-Modus (für ASCII) | Aktiviert oder deaktiviert die Zeichenausgabe. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle empfangenen Zeichen an den Computer zurückgegeben, auf dem FactoryTalk Design Workbench ausgeführt wird. Wenn der Micro800 -Controller mit einem Terminal verbunden ist, können Sie die eingegebenen Zeichen anzeigen.Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Steuerleitung auf Halbduplex ohne kontinuierliches Trägersignal (RTS/CTS) festgelegt ist.Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. |
Sendepause (für Modbus-RTU) | Gibt die Verzögerung nach der Datensendung an. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295 Millisekunden. Der Standardwert ist 200 Millisekunden. |
Rahmenübergreifend (Verzögerung/Zeitlimit) (für Modbus-RTU) | Gibt die Verzögerungsdauer nach der Anforderung einer Übertragung an. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295 Mikrosekunden. Der Standardwert ist 0 Mikrosekunden. |
RTS-Vorverzögerung (für Modbus-RTU) | Legt die Verzögerungsdauer vor der Anforderung einer Übertragung fest. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295 Mikrosekunden. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Nachverzögerung (für Modbus-RTU) | Gibt die Verzögerungsdauer nach der Anforderung einer Übertragung an. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295 Mikrosekunden. Der Standardwert ist 0. |
Rückmeldung geben