Konfigurationsseite zu DF1-Funkmodem
Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um ein DF1-Funkmodem zu konfigurieren.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Medien | Gibt den unterstützten Medientyp an: RS232 . |
Steuerleitung | Gibt den für die Kommunikation genutzten Handshake-Typ an.
|
Fehlererkennung | Gibt das Fehlererkennungsverfahren für die Nachrichtenübertragung an.
CRC ist die Standardoption. |
Vorübertragungsverzögerung | Gibt die Zeitdauer an, bevor der Micro800 -Controller das Paket sendet.Der Wertebereich reicht von 0 bis 65.535. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Ausschaltverzögerung | Gibt die verzögerte Zeit zwischen dem Ende einer Übertragung und dem Abfall des RTS-Signals (Ready To Send) vergehen soll. Sie ist verfügbar, wenn Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS) in Steuerleitung ausgewählt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Sendeverzögerung | Gibt die verzögerte Zeit zwischen der Auslösung des RTS-Signals und dem Beginn einer Übertragung an. Sie ist verfügbar, wenn Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS) in Steuerleitung ausgewählt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. |
DCD-Warteverzögerung | Gibt die Zeit an, die gewartet werden soll, damit die DCD niedrig wird, bis Fehler gemeldet werden. Die Option ist verfügbar, wenn Halbduplex mit DCD-Handshake für Steuerleitung festgelegt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 8191. Der Standardwert ist 0. |
Speichern und weiterleiten aktivieren | Aktiviert oder deaktiviert die Funktion zum Speichern und Weiterleiten beim Empfang einer Meldung. |
Speicher- und Weiterleitungstyp | Gibt den Speicher- und Weiterleitungstyp an.
Die unterstützten Datentypen von Variablen sind:
|
Rückmeldung geben