Erweiterungsmodul 2085-IF4

2085-IF4 ist ein 14-Bit-Erweiterungsmodul mit 4-Kanälen. Nach dem Hinzufügen eines 2085-IF4-Moduls:
  • Im Controller-Projekt werden sieben globale Variablen erstellt.
  • Ein
    2085-IF4
    -Knoten wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Erweiterung
    erstellt.
  • Die Konfigurationsseite
    2085-IF4
    enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Beim Auswählen von
      Gerätedefinition
      wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Steckplatz und die Version ändern können und festlegen können, ob ein Controller-Fehler generiert werden soll, wenn das Plug-in-Modul nicht vorhanden ist.
    • Variable
      : Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
    • Kanal <x>
      : Konfiguriert die Einstellungen für Kanal
      <x>
      , wobei
      x
      die Kanäle von 0 bis 3 darstellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal