Kanalkonfigurationsseite zu 2085-IF4
Nach dem Hinzufügen des Erweiterungsmoduls 2085-IF4 zum Controller-Projekt werden vier Knoten
Kanal <x>
auf der Seite 2085-IF4
erstellt. Wählen Sie Kanal <x>
aus, um die Kanaleinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Kanal aktivieren | Schaltet den Kanal ein oder aus. Wenn der Kanal aktiviert ist, sind die Einstellungen auf der Seite Kanal <x> verfügbar.Wenn der Kanal ausgeschaltet wird, werden die Eingabevariablen des Kanals nicht aus dem Raster für globale Variablen entfernt. Der Kanal ist standardmäßig aktiviert. |
Eingangsbereich | Gibt die Spannungs- oder Strom-Eingangsbereiche für den Kanal an. Es gibt folgende Optionen:
Wenn der Eingangsbereich auf -10 V bis 10 V eingestellt ist, muss Datenformat auf Rohdaten/proportionale Daten oder Technische Einheiten gesetzt werden.Die Standardeinstellung ist 4 mA bis 20 mA . |
Datenformat | Gibt das Eingangsformat für den Kanal an. Jedes ausgewählte Datenformat hat zugehörige Standardwerte. Wenn sich Ihre Auswahl ändert, werden die Parameter auf der Seite Kanal <x> auf die Standardwerte aktualisiert. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Technische Einheiten . |
Eingangsfilter | Bestimmt den Eingangsfiltertyp für den Kanal. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist 50/60 Hz Störunterdrückung . |
Alarm | Alarmgrenzen werden in absteigender Reihenfolge von Hoch-Hoch-Alarm zu Niedrig-Niedrig-Alarm konfiguriert. |
Hoch-Hoch-Alarm | Schaltet den Hoch-Hoch-Alarm für den Kanal ein bzw. aus und legt den Grenzwert für den Hoch-Hoch-Alarm fest. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten. Sie müssen Hoch-Alarm aktivieren, um den Hoch-Hoch-Alarm zu konfigurieren.Der Hoch-Hoch-Alarm ist standardmäßig deaktiviert. Der Standardwert für die Hoch-Hoch-Alarmgrenze beträgt 20,999 mA . Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten Eingangsbereichs liegt. Die Hoch-Hoch-Alarmgrenze muss größer oder gleich der Hoch-, Niedrig- oder Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze sein.Das entsprechende Alarmstatusbit (HHA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals über die festgelegte Hoch-Hoch-Alarmgrenze hinausgeht. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert auf den gleichen Wert oder unter den festgelegten Alarmgrenzwert abfällt. |
Hoch-Alarm | Schaltet den Hoch-Alarm für den Kanal ein oder aus und legt die Hoch-Alarmgrenze fest. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten. Der Hoch-Alarm ist standardmäßig aktiviert. Der Standardwert für die Hoch-Alarmgrenze beträgt 20.000 mA . Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten Eingangsbereichs liegt. Die Hoch-Alarmgrenze muss größer oder gleich der Niedrig-Alarmgrenze sein.Das entsprechende Alarmstatusbit (HA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals über die festgelegte Hoch-Alarmgrenze hinausgeht. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert auf den gleichen Wert oder unter den festgelegten Alarmgrenzwert abfällt. |
Niedrig-Alarm | Schaltet den Niedrig-Alarm für den Kanal ein oder aus. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten. Der Niedrig-Alarm ist standardmäßig deaktiviert. Der Standardwert für die Niedrig-Alarmgrenze ist 4.000 mA . Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten Eingangsbereichs liegt.Das entsprechende Alarmstatusbit (LA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals unter die festgelegte Niedrig-Alarmgrenze fällt. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert wieder auf den gleichen Wert ansteigt oder die festgelegte Niedrig-Alarmgrenze überschreitet. |
Niedrig-Niedrig-Alarm | Schaltet den Niedrig-Niedrig-Alarm für den Kanal ein bzw. aus. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten. Sie müssen Niedrig-Alarm aktivieren, um den Niedrig-Niedrig-Alarm zu konfigurieren.Der Niedrig-Niedrig-Alarm ist standardmäßig deaktiviert. Der Standardwert für die Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze beträgt 3,201 mA . Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten Eingangsbereichs liegt. Die Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze darf die Niedrig-Alarmgrenze nicht überschreiten.Das entsprechende Alarmstatusbit (LLA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals unter die festgelegte Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze fällt. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert wieder auf den gleichen Wert ansteigt oder den festgelegten Niedrig-Niedrig-Alarmgrenzwert überschreitet. |
Rückmeldung geben