Bitdefinitionen für 2085-IF4 und 2085-IF8
Element | Beschreibung | |
|---|---|---|
CRC | CRC-Fehler | Gibt einen Fehler bei der zyklischen Redundanzprüfung (CRC) in den empfangenen Daten an. Er wird nach Erhalt gültiger Daten gelöscht. Alle Kanalfehlerbits (S x ) sind gesetzt. |
DE# | Datenfehler | Diese Bits werden auf (1) gesetzt, wenn die aktivierten Eingangskanäle die aktuellen Daten nicht lesen. Stattdessen werden die vorherigen Eingangsdaten an den Controller gesendet. |
GF | Allgemeiner Fehler | Dieses Bit wird gesetzt (1), wenn einer der folgenden Fehler auftritt:
Alle Kanalfehlerbits (S#) werden eingestellt. |
HA# | Hoher Alarm über Bereich | Die Bits werden gesetzt (1), wenn der Eingangskanal die voreingestellte Obergrenze aus der ausgewählten Konfiguration überschreitet. |
HHA# | Hoher Hoher Alarm über Bereich | Die Bits werden gesetzt (1), wenn der Eingangskanal einen voreingestellten Hoch-Hoch-Grenzwert überschreitet, der in der ausgewählten Konfiguration angegeben ist. |
LA# | Niedriger Alarm unter Bereich | Die Bits werden gesetzt (1), wenn der Eingangskanal unter die konfigurierte Niedrig-Alarmgrenze fällt. |
LLA# | Niedriger Niedriger Alarm unter Bereich | Die Bits werden gesetzt (1), wenn der Eingangskanal unter die konfigurierte Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze fällt. |
PU | Einschalten | Das Bit wird nach einem Einschalten gesetzt (1) und wird gelöscht, wenn das Modul gültige Konfigurationsdaten empfängt. Das Bit wird gesetzt, wenn während des Betriebsmodus ein unerwarteter Reset der Microcontroller-Einheit auftritt. Alle Kanalfehlerbits (S#) werden eingestellt. Das Modul bleibt verbunden, aber ohne Konfigurationsdaten. Die PU- und Kanalfehlerbits werden nach dem Herunterladen einer gültigen Konfiguration gelöscht. |
S# | Kanalfehler | Die Bits werden gesetzt (1), wenn die betreffenden Kanäle offen sind oder Datenfehler, eine Bereichsunterschreitung oder eine Bereichsüberschreitung aufweisen. |
Rückmeldung geben