Eingabevariablenbereiche 2085-IF4
Die Bereiche für die Eingabevariablen des Erweiterungsmoduls 2085-IF4 sind abhängig vom ausgewählten Datenformat und Eingangsbereich. Der Datenformatbereich für das Erweiterungsmodul 2085-IF4 deckt alle analogen Bereiche ab:
- 0 mA bis 20 mA ist 0 mA bis 21 mA
- 4 mA bis 20 mA ist 3,2 mA bis 21 mA
- -10 V bis +10 V ist -10,5 bis +10,5 V
- 0 V bis 10 V ist -0,5 V bis 10,5 V
Datenformat | Typ/Bereich 0 mA bis 20 mA | Typ/Bereich 4 mA bis 20 mA | Typ/Bereich -10 V bis +10 V | Typ/Bereich 0 V bis 10 V |
|---|---|---|---|---|
Rohdaten/proportionale Daten | -32768 bis 32767 | |||
Technische Einheiten Die Auflösung ist 0,001 V oder 0,001 mA pro Zählung. Beispiel: 9999 bedeutet hier 9,999 V oder 9,999 mA (oder 9999 x 0,001). | 0 bis +21000 | +3200 bis +21000 | -10500 bis +10500 | -500 bis +10500 |
Einstellbereich in Prozent Die Auflösung ist 0,01 % pro Zählung. Beispiel: 9999 bedeutet hier 99,99% (oder 9999 x 0,01%). | 0 bis +10500 | -500 bis + 10625 | Nicht unterstützt | -500 bis +10500 |
Rückmeldung geben