Statuswerte für 2085-IF4
Status (ST) ist eine schreibgeschützte Variable, die den tatsächlichen, nicht konfigurierten Zustand des entsprechenden Tags angibt.
Die ST-Variable ist bei der Verwendung von „Forcieren“ hilfreich. Wenn Sie ein Tag für einen bestimmten Status erzwungen haben, zeigt die ST-Variable weiterhin den tatsächlichen, nicht konfigurierten Zustand des Tags an. Mit der ST-Variablen können Sie:
- Den entsprechenden DO- und ST-Status systematisch vergleichen, um eine Diskrepanz zwischen dem, was das Programm sendet, und dem, was der Controller eigentlich senden sollte, festzustellen.
- Programmgesteuert prüfen, ob das Erzwingen die Programmabtastung außer Kraft setzt und somit den physischen Wert ausschaltet.
- Wenn ein Tag-Status erzwungen wird, achten Sie auf die Nichtübereinstimmung von „Wert“ und „Physischer Wert“ zusammen mit „Erzwingen“, wenn der Controller verbunden ist.
Statusvariable | Bit (0 – 15) | Beschreibung |
|---|---|---|
_IO_Xx_ST_00 | 0 bis 15 | Modulstatuswert 0 Bits:
Weitere Informationen finden Sie unter Bitdefinitionen für 2085-IF4 und 2085-IF8 und Erweiterungsmodul 2085-IF8. |
_IO_Xx_ST_01 | 0 bis 15 | Modulstatuswert 1 Bits:
|
_IO_Xx_ST_02 | 0 bis 15 | Modulstatuswert 2 Bits:
|
Rückmeldung geben