In einer Welt, in der Unterbrechung zur neuen Normalität geworden ist, ist die digitale Befähigung der Schlüssel zur Realisierung Ihres Geschäftswachstums, zur Optimierung der Betriebsprozesse und zur Risikominderung. Die Nutzung des Digital Thread ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss in Ihrer gesamten Organisation, was zu Verbesserungen und Vorteilen in Ihrem gesamten Betrieb führt.
Von bedienergesteuerten bis hin zu zunehmend autonomen Systemen können HMIs dazu beitragen, die Produktivität zu steigern und das Datenmanagement zu verbessern, indem sie eine Anzeige des Steuerungsprozesses bereitstellen, die äußerst benutzerfreundlich ist und von unterwegs und von jedem browser aus genutzt werden kann. HMIs bieten die Möglichkeit, einen Prozess entweder lokal oder dezentral zu visualisieren. Um mit einem Automatisierungssystem zu arbeiten, müssen Bediener in der Lage sein, Folgendes zu tun:
- Den Status und die Gesundheit des Prozesses klar zu beurteilen
- Parameter zu steuern/zu ändern mit der Option, dies dezentral zu tun
- Systemalarme bei ihrem Auftreten anzuzeigen und darauf zu reagieren