Loading
Linke Ansicht des Embedded Edge Compute-Moduls mit grauer Tür, die sich nach links öffnet
Neues Produkt

Integriertes Edge Compute Modul
Allen-Bradley

Gewinnen Sie Echtzeittransparenz in Ihren Betrieb, steigern Sie die Produktivität, verbessern Sie die Qualität und fördern Sie die Optimierung der Betriebsprozesse mit dem Embedded Edge Compute Modul.
  1. Produkte
  2. Überblick
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(38)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick

Möchten Sie Ihre Steuerungssoftwarelösung mit erweiterten Verarbeitungskapazitäten revolutionieren? Mit dem Embedded Edge Compute Module erhalten Sie Echtzeittransparenz über Ihren Betrieb, steigern die Produktivität, verbessern die Qualität und fördern die Optimierung der Betriebsprozesse. Wechseln Sie von reaktiven zu proaktiven Entscheidungen, indem Sie die Leistungsfähigkeit von Computer Vision und Analyse in einer intelligenten Fertigungsumgebung nutzen.

Allen-Bradley-Logo

Ihre Maschinen — flexibel, skalierbar

Die Optimierung Ihrer Steuerungssoftware sollte nicht durch komplexe Setups und zeitaufwändige Prozesse behindert werden. Mit dem Embedded Edge Compute Modul haben Sie die Freiheit, Ihre Projekte mühelos zu skalieren, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – die Entwicklung bahnbrechender Lösungen.

Egal, ob Sie klein anfangen oder auf groß angelegte Einsätze abzielen, unsere Module bieten flexible Optionen, um Ihre spezifischen Anforderungen an Anwendung und Anwendererfahrung zu erfüllen. 


Elf Animationsblasen, die Edge Computing, Wi-Fi-Fähigkeit und Cloud-basierte Konzepte veranschaulichen, schweben über einem Computer.

Intelligente Steuerungssoftware, entwickelt, um Edge-Konnektivität und Cloud-Zusammenarbeit zu nutzen 

Unsere Compute-Module sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lassen. Mit der ersten Version des Embedded Edge Compute-Moduls profitieren Sie von Konnektivitätsoptionen, die Kommunikationswege zu REST API, OPC UA und Message Queuing Telemetry Transport bieten, um eine wirklich Zusammenarbeit-orientierte Umgebung zu erstellen. Das Embedded Edge Compute-Modul ermöglicht Interoperabilität auf OT- und IT-Ebene und bringt die IT/OT-Zusammenlegung zum Leben.


Erstellen Sie Ihre  baubare Lösung

Durch die Integration von Edge-Computing-Funktionen mit Datenanalyse-Software kann die Verarbeitung kritischer Daten mit der gewünschten Geschwindigkeit erfolgen, was die Zugriffsleistung und Reaktionsfähigkeit verbessert. Mit der Möglichkeit, FactoryTalk® Optix™ und FactoryTalk® Remote Access™ zu hosten, bietet das Embedded Edge Compute Modul eine Paketlösung, um visuelle Daten lokal und remote zu verarbeiten, während gleichzeitig die Fähigkeit erhalten bleibt, Ihr System entsprechend Ihrem Bedarf zu erweitern und zu skalieren.

Rückansicht von zwei Personen mit roten Schutzhelmen, die sich über einen Computer beugen

Vereinfachte Maschinendesigns, unbegrenzte Möglichkeiten

Unvergleichliche Leistung

Diese Module, die von fortschrittlichen Prozessoren angetrieben werden, sorgen für blitzschnelle Datenverarbeitung, Echtzeit-Analyse und nahtloses Multitasking und verschaffen Ihrer Technologie den Vorsprung, den sie verdient.

Flexibilität und Skalierbarkeit 

Von kompakten Formfaktoren, die für platzbeschränkte Umgebungen geeignet sind, bis hin zu erweiterbaren Konfigurationen für robuste Computeranforderungen – wir haben eine Lösung für jede Phase Ihrer Entwicklung

Beschleunigte Entwicklung

Mit umfassender Software-Unterstützung, umfangreichen Bibliotheken und einer florierenden Entwickler-Community verfügen Sie über alle Tools, die Sie benötigen, um Ihre Entwicklung zu optimieren und Ihre Ideen schneller zu verwirklichen.

Verbesserte Konnektivität und Integration

Das Embedded Edge Compute-Modul ermöglicht es Ihnen, robuste und miteinander verbundene Systeme zu erstellen, die harmonisch zusammenarbeiten, einen effizienten Datenaustausch erleichtern und neue Ebenen der Automatisierung ermöglichen.

Moderne Workflows 

Erleben Sie verbesserte Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und geringere Datenlatenz, wenn Sie die Leistungsfähigkeit unserer Edge-Geräte nutzen, die für die Ausführung moderner Programmiersprachen in einer benutzerfreundlichen Umgebung entwickelt wurden. 

Branchenanwendungen

Unsere Rechenmodule unterstützen Anwendungen in zahlreichen Branchen, darunter Robotik, Internet der Dinge, industrielle Automatisierung, KI (Künstliche Intelligenz), Edge-Computing und mehr. So können Sie innovativ sein und in der sich schnell entwickelnden technologischen Landschaft von heute einen Schritt voraus bleiben. 

Sehen Sie sich unsere Embedded Edge Compute-Videos an

  • VIDEO
    Eingebettete Edge-Compute-Funktionen und Demonstration
  • VIDEO
    Embedded Edge Compute Konfigurieren und Bereitstellen einer C#-Lösung in FactoryTalk® Optix™
  • VIDEO
    Embedded Edge Compute FactoryTalk Remote Access
  • VIDEO
    Eingebetteter Edge Compute OPC UA-Server
  • VIDEO
    Eingebetteter Edge Compute OPC UA-Client
  • VIDEO
    Eingebettetes Edge-Compute mit Message Queuing Telemetry Transport

Erweitern Sie Ihre Control Software-Lösung

FactoryTalk Optix Portfolio
FactoryTalk Optix Portfolio
FactoryTalk Optix Portfolio
Unlock new possibilities for your HMI and IIoT solutions with the FactoryTalk Optix portfolio: hardware and software designed for openness and flexibility.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
With the FactoryTalk® Remote Access™ solution, you don’t have to travel to manage machines. Discover a faster way to deliver support, from anywhere.
FactoryTalk Linx Software
FactoryTalk Linx Software
FactoryTalk Linx Software
FactoryTalk Linx is the most modern, secure, best performing, and preferred communications platform for Integrated Architecture.
Schnellstartanleitung für ControlFLASH Plus
Eine Frau mit weißem Schutzhelm und neongelber Sicherheitsweste tippt auf einer Tastatur und betrachtet vier Computer-Monitore in einem großen Industrie-Fabrik.
Schnellstartanleitung für ControlFLASH Plus

In diesem Schnellstart wird beschrieben, wie Sie die ControlFLASH Plus® Software verwenden, um die Firmware eines Geräts zu aktualisieren. 

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left Eingebettetes Edge-Compute-Modul
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: