Loading

Sicherheits-Achssteuerung
Allen-Bradley

Unsere Sicherheits-Achssteuerungsprodukte sind darauf ausgelegt, die Leistung und Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Systemsicherheit zu maximieren.
Loading
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick
Allen Bradley
Eine 45-Grad-Seitenansicht eines ArmorKinetix® Distributed Servoantriebs und eines ArmorKinetix® Distributed Servos und Motors nebeneinander auf weißem Hintergrund.

Dezentrale ArmorKinetix® Servoantriebe

Unsere ArmorKinetix® Distributed Servoantriebe bieten die hohe Leistung des Kinetix® 5700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine™ Formfaktor, der Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher macht als je zuvor. Erhältlich als integrierte Antrieb-Motor-Lösung und als Near-Motor-Antrieb ermöglicht diese Technologie einen revolutionären Ansatz für die Konstruktion von Maschinen, sodass sie weniger Teile und Abschlüsse benötigen und eine geringere Maschinenstellfläche erfordern.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5700-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen der integrierten Achssteuerung auf dem EtherNet,IP-Netzwerk für große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen. Der Kinetix 5700-Servoantrieb kann die Inbetriebnahmezeit verkürzen und die Maschinenleistung verbessern. Er bietet die Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, die Sie benötigen, um Ihre Maschine schneller in Betrieb zu nehmen.

Produktdetails

Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500-Servoantriebe werden an CompactLogix™ 5370-Steuerungen angeschlossen und mit diesen betrieben. Sie unterstützen Integrated Motion on EtherNet,IP-Netzwerk.

Kinetix 5500-Servoantriebe

Die Kinetix® 5500-Servoantriebe der Serie 2198 werden an CompactLogix™ 5370-Steuerungen angeschlossen und mit diesen betrieben. Sie unterstützen integrierte Achssteuerung auf EtherNet,IP™. Dank ihres innovativen, kompakten Designs trägt der Kinetix 5500-Antrieb dazu bei, die Maschinenstellfläche zu minimieren und die Systemverdrahtung zu vereinfachen. Darüber hinaus ermöglicht der Dualanschluss für Ethernet sowohl Linien- als auch Device Level Ring (DLR)-Topologien.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5300-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 5300-Servoantriebe der Serie 2198 sind ideal für kleine bis mittlere Maschinen geeignet und bieten die Flexibilität, die Sie von der Allen-Bradley integrierten Achssteuerung auf EtherNet,IP™-Servoantrieben erwarten. Das schlanke Angebot deckt Ihre grundlegenden Anforderungen im Maschinenbau ab.       

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5100-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 5100-Servoantriebe der Serie 2198 bieten eine skalierbare Option für Servo-Lösungen in einem einzigen Produkt. Dieser Antrieb bietet eine Lösung mit erweitertem Leistungsbereich bis 15 kW zur Unterstützung von eigenständigen, Micro 800- oder Logix-gesteuerten Anwendungen. Kinetix 5100-Antriebe verfügen über Standardeingänge und -ausgänge, verschiedene Steuerungsmodi sowie Safe Torque Off und Dualanschluss EtherNet,IP für verschiedene Netzwerk-Topologien.

Produktdetails

Allen‑Bradley Kinetix® 6500 EtherNet,IP-Servoantriebe der Serie 2094 kombinieren leistungsstarke integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet,IP-Netzwerk.

Kinetix 6500-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 6500 EtherNet,IP™-Servoantriebe der Serie 2094 vereinen leistungsstarke integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet,IP-Netzwerk. Dieser Antrieb kann Teil einer Lösung sein, die EtherNet,IP zur Integration von leistungsstarken Servo- und AC-Antrieben, E/A, intelligenten Aktoren und jedem anderen mit EtherNet,IP verbundenen Gerät verwendet. Dieser Antrieb bietet Sicherheitsfunktionen, die die Bedienersicherheit verbessern und die Maschineneffizienz steigern. Seine modulare Struktur bietet eine anpassbare Plattform für zukünftige Maschinenerweiterungen.

Produktdetails

Allen-Bradley-Absolut-Encoder auf EtherNet,IP

Absolute-Encoder auf EtherNet,IP

Unsere EtherNet,IP-Absolut-Encoder sind mit einem integrierten EtherNet,IP-Switch und Dualanschluss-Ethernet-Ports ausgestattet, um lineare Netzwerke und Device-Level-Ring-Topologien zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von Zusatzfeedback direkt über ein EtherNet,IP-Netzwerk eliminieren diese Encoder die Notwendigkeit einer Punkt-zu-Punkt-Verkabelung. Diese Encoder sind für hohe Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen konzipiert. Unser Encoder-Angebot umfasst Modelle, die den Encoder als reines Feedback für Maschinenanwendungen mit integrierter Achssteuerung auf EtherNet,IP einbringen. Wir bieten auch Modelle an, die für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurden, die Sicherheitsfunktionen für die Überwachung von Geschwindigkeit, Richtung oder Position erfordern.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left Sichere Achssteuerung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: