Loading

Kinetix 5700 Servoantriebe
Allen-Bradley

Unsere Kinetix® 5700-Servoantriebe bieten Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, um die Bewegungsleistung zu optimieren und den Maschinenwert zu maximieren.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
  • Kinetix 5700 regenerative Bus-Versorgung für Industrieunternehmen zur Wiederverwendung von Energie
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Kinetix 5700 regenerative Bus-Versorgung für Industrieunternehmen zur Wiederverwendung von Energie
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Kinetix 5700 regenerative Bus-Versorgung für Industrieunternehmen zur Wiederverwendung von Energie
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® 5700 Servo Drives sind für Maschinen mit großen Achszahlen und hohem Leistungsbedarf konzipiert. Diese Hochleistungs-Servo Drives verfügen über führende Technologien, die Ihnen helfen, Maschinen zu bauen, die leistungsfähiger, flexibler und energieeffizienter sind als je zuvor. Kinetix® 5700 Servo Drives ergänzen Ihr Logix Steuerungssystem, indem sie EtherNet/IP Kommunikation nutzen, um schnellen Zugriff auf die benötigten Daten zu bieten, während sie Ihre Systeme vereinfachen, indem sie ein Netzwerk sowohl für integrierte Achssteuerung als auch für Sicherheit verwenden.


Neuigkeiten

Start und Betrieb ohne Tuning

Die V13-firmware für den Kinetix® 5700 servo bietet Funktionen, die den Tuning-Aufwand reduzieren oder ganz überflüssig machen. Zu den Verbesserungen gehören:

  • Virtuelle Drehmomentsensorfunktionalität zur Erkennung von Anomalien und Bereitstellung von Analyse
  • Adaptives Tuning umfasst jetzt mehrere Tracking-Kerbfilter und eine verbesserte filter-Konfiguration
  • Der Befehl-Kerbfilter reduziert Lastoszillationen in Anwendungen ohne Lastsensor
  • Unterstützung für motor der 200 V- und 400 V-Klasse

Die leistungsstarken Kinetix® 5700 Servo Drives erfüllen anspruchsvolle Anwendungsanforderungen in den unterschiedlichsten Branchen. Diese Mehrachsen-Servo Drives kombinieren leistungsstarke servo- und Vektor-Motorsteuerung – was die Konstruktion von Maschinen vereinfacht und die Zeit- und Arbeitskosten für die Integration senkt. Kinetix® 5700 Servo Drives können mit integrierter drive-Sicherheit und einer regenerativen Bus-Versorgung konfiguriert werden, um Ihre nächste servo-Lösung sicherer und energieeffizienter als je zuvor zu machen. 

Leistungsmerkmale

Kinetix® 5700 Servo Drives

  • Hohe Leistungsdichte in einer kompakten Baugröße
  • Großer Leistungsbereich von 1.6–112 kW
  • Unterstützt servo- und Asynchronmotoren mit einer Vielzahl von Feedback-Typen
  • Module mit zwei Achsen
  • Einfache Montage und installation dank innovativem Snap-Fit-bus-System 
  • Unterstützt eine Ein-Kabel-Lösung für motor-Leistung und Feedback
  • Dual-Ethernet-Ports zur Unterstützung linearer und Device Level Ring (DLR)-Topologien
  • CIP Security-Funktion unterstützt einen Defense-in-Depth-Cybersicherheitsansatz

Kinetix® 5700 Integrated Safety Servo Drives

  • Integrierte oder festverdrahtete Sicherheitsoptionen
  • Integrierte Sicherheitsoption reduziert die gesamte Systemverdrahtung
  • Erweiterte Sicherheit mit Safe Torque Off, Sicherheitsstopp und sicherheitsgerichteter Überwachung

Kinetix® 5700 Regenerative Bus-Versorgung

  • Hilft, den Gesamtenergieverbrauch durch Rückgewinnung überschüssiger Energie zu senken
  • Reguliert die gemeinsame DC-Bus-Spannung über den gesamten AC-Eingangsspannungsbereich
  • Onboard-Diagnose für die Überwachung der Leistungsqualität, um Echtzeit-Analyse mit EtherNet/IP bereitzustellen
  • Reduziert Installationskosten und Schaltschrankplatz durch integrierten LC-filter

Einrichtung und Betrieb ohne Abstimmung

  • Verwendet die Load Observer-Echtzeitabstimmungstechnologie zur automatischen Abstimmung jeder Achse, Kompensation unbekannter Mechanik und Anpassung an Anwendungen mit variierender Trägheit während des Betriebs
  • Virtuelle Drehmomenterkennung hilft bei der Erkennung von Anomalien und der Bereitstellung von Analyse
  • Dämpfung von Resonanzen durch adaptive Abstimmung mit mehreren Tracking-Kerbfiltern

Tools & Ressourcen

Video
Erschließen Sie neue Werte mit Kinetix® 5700-Servo

Erfahren Sie, wie Sie mit Kinetix® 5700 servo produktivere, intelligentere und energieeffizientere Maschinen bereitstellen können.

Denken Sie über eine Motion-Modernisierung nach
Eine Ingenieurin im Vordergrund arbeitet an einem computer, im Hintergrund ist ein Schaltschrank mit Kinetix®-Antrieben und anderen Allen-Bradley-Komponenten zu sehen.
WEISSBUCH
Denken Sie über eine Motion-Modernisierung nach

Modernisierung kann wie eine überwältigende Initiative erscheinen, aber mit dem richtigen Partner und der richtigen Lösung kann sie eine großartige Sache sein.

Jetzt lesen
Sicherheit in Antrieben und integrierten Achssteuerungen
Zwei Arbeiter mit gelben Sicherheitshelmen stehen in einer modernen Fabrik und besprechen Daten auf einem Tablet.
WEISSBUCH
Sicherheit in Antrieben und integrierten Achssteuerungen

Eine moderne Sicherheitslösung umfasst eine vollständig programmierbare, flexible Sicherheitsimplementierung mit Programmable Automation Controllers (PACs) mit Unterstützung für sicherheitsgerichtete Aufgaben und vernetzten Sicherheitsgeräten, die in die Maschine integriert sind.

Jetzt lesen

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® 5700 servo-Antriebe 2198-PP002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • Occupational Safety and Health Administration

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® 5700-Servoantriebe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: