Loading

Kinetix 5300 Servoantriebe
Allen-Bradley

Diese einachsigen EtherNet,IP-Servoantriebe bieten Flexibilität im Design in einem optimierten Angebot, um Ihre wesentlichen Anforderungen im Maschinenbau zu erfüllen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(9)
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
  • Einachsige Allen‑Bradley Kinetix 5300 EtherNet,IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Einachs-Servoantriebe für das EtherNet,IP-Netzwerk bieten integrierte Achssteuerung im EtherNet,IP-Netzwerk.
Einachsige Allen‑Bradley Kinetix 5300 EtherNet,IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Einachs-Servoantriebe für das EtherNet,IP-Netzwerk bieten integrierte Achssteuerung im EtherNet,IP-Netzwerk.
Chevron LeftChevron Left
Einachsige Allen‑Bradley Kinetix 5300 EtherNet,IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Einachs-Servoantriebe für das EtherNet,IP-Netzwerk bieten integrierte Achssteuerung im EtherNet,IP-Netzwerk.
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® 5300-Servoantriebe sind ideal für kleine bis mittelgroße Maschinen geeignet. Sie bieten eine einachsige Steuerung und verwenden das offene EtherNet,IP-Kommunikation-Protokoll, um die Flexibilität beim Design zu ermöglichen, die Sie benötigen, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Mit einem umfassenden Leistungsbereich, zwei Ethernet-Ports und festverdrahtetem Safe Torque Off sind Kinetix® 5300-Servoantriebe eine ausgezeichnete Wahl, um Ihre Achssteuerungslösungen in einer Vielzahl von Anwendungen optimal zu dimensionieren.


Dank der vereinfachten Integration mit Logix-Steuerungen bieten Kinetix 5300-Servoantriebe ultimative Flexibilität im Design für kleine bis mittelgroße Maschinen. Der umfangreiche Leistungsbereich dieser Antriebe ermöglicht es Ihnen, Hochleistungs-Lösungen auf einer einzigen Servoantrieb-Plattform zu realisieren, während Sie ein einfaches EtherNet,IP-Netzwerk nutzen, um die Daten zu erfassen, die für die Erreichung Ihrer Smart-Manufacturing-Ziele unerlässlich sind.

Kombinieren Sie die Kinetix 5300-Servoantriebe mit Kinetix TLP-Motoren und passenden  Kinetix-Kabeln für eine optimierte, wettbewerbsfähige Lösung, die den Aufwand für die Größenbestimmung minimieren und die Implementierungszeit verkürzen kann.

Funktionen

  • Ermöglicht eine vereinfachte und standardisierte Servosteuerung mit einem breiten Leistungsbereich (0.05–2 kW bei 120–230 V, 3–7.5 kW bei 230 V und 0.4–7.5 kW bei 460 V)
  • Bietet Sicherheitsfunktionen ohne zusätzliche Teile oder Verdrahtung mit standardmäßig festverdrahtetem Safe Torque Off (STO)
  • Einfache Größenbestimmung Ihrer Lösung mit einer Nennleistung, die auf die Ausgangsleistung am motor bezogen ist. Wenn Kinetix 5300-Servoantriebe mit Kinetix TLP-Motoren kombiniert werden, wird der Aufwand für die Größenbestimmung reduziert.
  • Enthält vier Digitaleingänge, von denen zwei als schnelle Digitaleingang-Funktionen genutzt werden können.
  • Unterstützt Device Level Ring (DLR), um den Bedarf an Netzwerkzubehör wie e-Taps zu reduzieren.
  • Enthält tuninglose Technologie mit Load Observer und einem Tracking-Kerbfilter, damit Sie schneller betriebsbereit sind.
  • Verwendet Standard-Achssteuerungsbefehle in der Studio 5000®-Designumgebung.
2021 Control Engineering Engineers' Choice Award Logo für ehrenvolle Erwähnung

Honorable Mention of the Motion Control – Drives, Servo category


Tools & Ressourcen

VIDEO
Video zum Auspacken des Kinetix® 5300

Packen Sie den Kinetix 5300® EtherNet,IP-Servoantrieb aus und bringen Sie Flexibilität und Leistung in eine Vielzahl Ihrer Achssteuerungsanwendungen.

Denken Sie über eine Motion-Modernisierung nach
Eine Ingenieurin im Vordergrund arbeitet an einem computer, im Hintergrund ist ein Schaltschrank mit Kinetix®-Antrieben und anderen Allen-Bradley-Komponenten zu sehen.
WEISSBUCH
Denken Sie über eine Motion-Modernisierung nach

Modernisierung kann wie eine überwältigende Initiative erscheinen, aber mit dem richtigen Partner und der richtigen Lösung kann sie eine großartige Sache sein.

Jetzt lesen
VIDEO
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

In der heutigen wettbewerbsorientierten Umgebung sind ein vereinfachtes Maschinendesign, Flexibilität des Systems und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ganz gleich, ob Sie kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen – die Kinetix® Achssteuerungsprodukte von Allen-Bradley helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.


Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen der Kinetix® Servoantriebe KNX-TD003_-EN-P
Leistungsspezifikationen für Kinetix® Servoantrieb gemäß der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/1781 KNX-TD006_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von Kinetix 5300 Einzelachsen EtherNet,IP™ Servoantrieben 2198-IN021_-EN-P
Installation von Netzleitungsfiltern 2198-IN003_-EN-P
Installation des Shunt-Widerstands Bulletin 2097 2097-IN002_-EN-P
Installation von Kinetix® 5700-Passivbremsmodulen 2198-IN011_-EN-P
Installation des Feedback-Anschluss-Kits für Kinetix® 5300 2198-IN023_-EN-P
Installation der Shared-bus Connector Kits 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix® 5300 Drive Systems Design Guide KNX-RM012_-EN-P
Benutzerhandbuch für Kinetix 5300 Einachs-Servoantriebe mit EtherNet,IP™ 2198-UM005_-EN-P
Benutzerhandbuch für die Konfiguration und Inbetriebnahme von Integrated Motion im Ethernet/IP-Netzwerk MOTION-UM003_-EN-P
Referenzhandbuch für Integrated Motion im EtherNet/IP-Netzwerk MOTION-RM003_-EN-P
Leitfaden zur Migration von Kinetix® 350 auf Kinetix® 5300 Servoantrieb 2198-RM005_-EN-P
Systemdesign zur Steuerung elektrischer Störgrößen GMC-RM001_-EN-P
Leitfaden zur Migration von Ultra3000 Digital-Servoantrieben zu Kinetix® 5300-Servoantrieben 2198-RM006_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungstechnik für die Abstimmung von Motion-Systemen MOTION-AT005_-EN-P
Anwendungstechnik für Virtual Torque Sensor in Kinetix® 5700- und Kinetix® 5300-Servoantrieben 2198-AT003_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® 5100, 5300 und TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen
  • KC-Zulassung
  • ODVA-Zulassung
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung-Zulassung
  • TÜV Rheinland-Funktionale Sicherheit
  • UKCA-Kennzeichen

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® 5300-Servoantriebe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: