Loading

Kinetix® Kabel
Allen-Bradley

Schließen Sie Ihre servo motoren und Aktoren sicher an, indem Sie unsere Familie von Standard- und kontinuierlich flexiblen Kabeln verwenden.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(502)
(510)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Kabel sind eine umfassende Familie von Standard- und Dauerbiege Kabeln, die mit SpeedTEC® DIN-Anschlüssen für eine schnelle, Vierteldrehungs Verbindung ausgestattet sind.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Kabel sind eine umfassende Familie von Standard- und Dauerbiege Kabeln, die mit SpeedTEC® DIN-Anschlüssen für eine schnelle, Vierteldrehungs Verbindung ausgestattet sind.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Kabel sind eine umfassende Familie von Standard- und Dauerbiege Kabeln, die mit SpeedTEC® DIN-Anschlüssen für eine schnelle, Vierteldrehungs Verbindung ausgestattet sind.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 2090 Kinetix® Kabel sind eine umfassende Familie von Standard- und Dauerbiege-Kabeln, die mit SpeedTEC® DIN-Anschlüssen für eine schnelle Vierteldreh-Verbindung ausgestattet sind. Schließen Sie Ihre servo motoren und Aktoren sicher mit diesen Kabeln an, die nach den neuesten globalen Standards zertifiziert sind, darunter Kabelbewertung für Kabeltrassen, Bewertung für freiliegende Verlegung, IP67-Bewertung, DESINA und UL. Kinetix® Kabel sind für den Einsatz in allen Ihren anspruchsvollen Bewegungsanwendungen konzipiert – sie vereinfachen Ihr Maschinendesign und helfen Ihnen, die Wartungszeit zu minimieren.


Einzelkabel

  • Unterstützen VP-series motoren sowie Kinetix® 5700- und Kinetix® 5500-servoantriebe
  • Stellen Stromversorgung und Rückführung in einem Kabel bereit, was die Einrichtungszeit, Ausfallzeiten und die Anzahl der zu verwaltenden Teile reduziert
  • Enthalten Optionen für motorleistungs-, brems- und Rückführungseinzelkabel, verfügbar von 18–6 American Wire Gauge
  • Niedrige Kapazität maximiert die Systemleistungsdichte
  • Enthalten encoder-Kommunikationsdatenpaar mit modernster Störunterdrückung
  • Folgen dem DESINA-Kabelstandard für Kabelummantelungsfarben, was die schnelle Identifikation des Kabelzwecks im Fertigungsbereich erleichtert
  • Verwenden SpeedTEC DIN-motorendstecker für eine schnelle Vierteldreh-Verbindung sowie Litzenanschluss- oder Verlängerungssteckverbinder-Optionen am Antriebsende
  • Enthalten nach National Fire Protection Association 79, UL und IEC farbcodierte Leiter
  • Halogenfreie PUR- oder PVC-Einzelkabel
    • Bestehen aus halogenfreiem PUR (Polyurethan) oder PVC (Polyvinylchlorid), ausgewählt aufgrund ihrer mechanischen und chemischen Beständigkeit
    • Enthalten durchgehendes verzinntes Kupfergeflecht mit 85 % Abdeckung, getestet für hervorragende EMV/EMI-Leistung und ermöglichen Leistungs- und Signalleiter in einem einzigen Kabel
    • Bieten kontinuierlich-flexible und kontinuierlich-flexible Verlängerungsoptionen, geeignet für 8000000 Biegezyklen bei 7× Außendurchmesser Biegeradius
  • TPE-Einzelkabel
    • Bestehen aus thermoplastischem Elastomer mit überlegenen mechanischen und chemischen Eigenschaften
    • Enthalten durchgehendes verzinntes Kupfergeflecht mit Aluminium-/Polyesterfolie, bieten 100 % Abdeckung für hervorragende EMV/EMI-Leistung
    • Bieten kontinuierlich-flexible Kabel und kontinuierlich-flexible Verlängerungskabel mit 10 American Wire Gauge, 14 American Wire Gauge und 18 American Wire Gauge, geeignet für 20000000 Biegezyklen bei 10× Außendurchmesser Biegeradius. Die kontinuierlich-flexiblen Kabel und kontinuierlich-flexiblen Verlängerungskabel mit 6 American Wire Gauge und 8 American Wire Gauge sind für 6500000 Biegezyklen bei 10× Außendurchmesser Biegeradius geeignet

Leistungs- und Rückführungskabel

  • Unterstützen Kinetix® VPC-, MPM-, MPF-, MPS-, HPK- und RDB-servo motoren, Kinetix® MPAS/MPMA-Linearantriebe, Kinetix® MPAR- und MPAI-Elektrozylinder, LDAT-Series lineare Schubstangen, LDC-Series™ und LDL-Series™ lineare motoren sowie Kinetix® 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350 servoantriebe
  • Enthalten Leistungskabel mit Bremsoptionen, verfügbar von 16–2 American Wire Gauge, und Rückführungskabel mit kleinerem Kabelummantelungsdurchmesser, um die Verlegung durch Kabelkanäle zu erleichtern
  • Enthalten Rückführungskabel mit Litzenanschluss oder vergossenem Stecker (D-Sub) am Antriebsende
  • Bestehen aus einer Mischung aus Vinyl-TPE und PVC
  • Verwenden SpeedTEC DIN-motorendstecker für eine schnelle Vierteldreh-Verbindung sowie Litzenanschluss-, Verlängerungssteckverbinder- oder D-Sub-Stecker-Optionen am Antriebsende
  • Bieten 100 % Litzenabdeckung für beste EMV-Leistung
  • Folgen dem DESINA-Kabelstandard für Kabelummantelungsfarben, was die schnelle Identifikation des Kabelzwecks im Fertigungsbereich erleichtert
  • Enthalten nach National Fire Protection Association 79, UL und IEC farbcodierte Leiter
  • Bieten kontinuierlich-flexible Kabel und kontinuierlich-flexible Verlängerungskabel mit 8 American Wire Gauge, 10 American Wire Gauge, 14 American Wire Gauge und 16 American Wire Gauge, geeignet für 20000000 Biegezyklen bei 12× Außendurchmesser Biegeradius

TLP-Leistungs- und Rückführungskabel

  • Unterstützen TLP motoren und Kinetix® 5100-servoantriebe
  • Enthalten separate Leistungs-, Rückführungs- und Bremskabeloptionen (für bestimmte motorgrößen) von 18–4 American Wire Gauge
  • Bestehen aus PVC
  • Bieten verschiedene Optionen am Antriebsende: Leistungs- und Bremskabel mit Litzenanschluss oder Verlängerungssteckdose, Rückführungskabel mit integriertem Batteriegehäuse und vorgeformtem Stecker oder Verlängerungssteckdose
  • Verwenden je nach motorgröße zwei Arten von motorendanschlüssen: rechteckige Stecker für 16 American Wire Gauge und 18 American Wire Gauge sowie militärische Stecker für 16–4 American Wire Gauge
  • Verwenden ein Design mit niedriger Kapazität zur Maximierung der Systemleistungsdichte
  • Bieten 85 % Litzenabdeckung für EMV-Leistung

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
2090-Series Einzelmotor-Kabel installation 2090-IN051_-EN-P
Kinetix 2090 Power- und Feedback-Kabel installation 2090-IN050_-EN-P
2090-Series Circular-DIN Connector Kits, Flansch-Kits und Crimpwerkzeuge installation 2090-IN042_-EN-P
Kinetix® TLP motor Kabel installation selbst durchführen 2090-IN048_-EN-P
Installation von Kinetix® 2090-Series™ Power- und Feedback-Kabeln 2090-IN046_-EN-P
Installationsanleitung für serielle Kommunikation Kabel 2090-IN019_-EN-P
Installations- und Handhabungsanleitung für Lichtwellenleiter-Kabel 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
White Paper zur Single Motor Extension Cable Solution für HIPERFACE DSL encoder MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Kinetix® halogenfreie PUR- und PVC-EinzelmotorKabel – Schnellreferenz 2090-QR002_-EN-P
Installation der universellen StromKabel 2090-PC001_-EN-P
Installation der universellen Rückführungs-Kabel 2090-PC002_-EN-P
Installation des kontinuierlichen Flex-Feedback-Kabels 2090-PC003_-EN-P
Installation von Continuous Flex Power Kabel 2090-PC004_-EN-P
Installation des Continuous Flex Bremskabels 2090-PC005_-EN-P
Produktinformationen zu Motor-/Aktor-Kabeln der 2090-Series 2090-PC007_-EN-P
Produktinformationen zu Kinetix 2090 Feedback Kabel für Kinetix motoren mit PowerFlex 750-Series Drives Produkt Information 2090-PC010_-EN-P
Kurzanleitung zur installation von LWL-Kabel 2090-QR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • National Fire Protection Association 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® Kabel
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: