Loading

Kinetix® TLP-Mehrzweck-servo motoren
Allen-Bradley

Mit einem hervorragenden Leistungs-Größen-Verhältnis bieten diese innovativen kompakten servo motoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • Ein schwarzer Kinetix® TLP-Mehrzweck-Compact-Servomotor, der nach links gedreht ist, mit dem angeschlossenen motor Kabel, das nach rechts unten verläuft.
Ein schwarzer Kinetix® TLP-Mehrzweck-Compact-Servomotor, der nach links gedreht ist, mit dem angeschlossenen motor Kabel, das nach rechts unten verläuft.
Chevron LeftChevron Left
Ein schwarzer Kinetix® TLP-Mehrzweck-Compact-Servomotor, der nach links gedreht ist, mit dem angeschlossenen motor Kabel, das nach rechts unten verläuft.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® TLP-Mehrzweck-Compact-Servomotoren sind darauf ausgelegt, Ihre präzise Achssteuerung in beengten Räumen zu verbessern. Mit einem hervorragenden Leistung-zu-Größe-Verhältnis bieten diese innovativen kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf. Entdecken Sie, wie sie Ihre Prozesseffizienz steigern und sich nahtlos in Ihre vollständige Achssteuerungslösung integrieren lassen, um leistungsfähigere Maschinen zu ermöglichen, die den Produktionswert maximieren.


Überblick

Nutzen Sie das Potenzial flexibler und leistungsstarker Prozesse mit unseren Kinetix® TLP Multi-purpose Compact Servomotoren. Mit acht Baugrößen von 46 mm bis 235 mm und Optionen für sowohl 200 V als auch 400 V sind diese motoren die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Niedrigleistungsanwendungen. Setzen Sie auf Vielseitigkeit und Effizienz mit den Kinetix® TLP Compact Servomotoren und erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Maschinen.

Vervollständigen Sie Ihre intelligente Maschine, indem Sie diese kompakten servomotoren mit den Kinetix® 5100 Servo Drives  oder den Kinetix® 5300 Servo Drives kombinieren.

  • Verfügbar in 200 V und 400 V mit 8 Baugrößen: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 und 235 mm
  • Bemessungsleistung von 50 W bis 15 kW
  • 24-Bit-Hochauflösungs-Rückführung
  • Option für Single-Turn- und Multi-Turn (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät
  • Integrierte 24 V DC-Bremse als Option verfügbar
  • UL Recognized nach anwendbaren UL- und CSA-Normen sowie CE-Kennzeichnung für anwendbare Richtlinien

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® 5100 servo-Antrieb und Kinetix® TLP servo-Motor KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung
  • UKCA-Kennzeichnung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP Kompakte Mehrzweck-servo
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: