Loading

Kinetix 5500 servoantriebe
Allen-Bradley

Unsere Kinetix® 5500-Servoantriebe bieten vielseitige EtherNet,IP-Bewegungslösungen, die zur Vereinfachung von Designs und zur Entwicklung agiler, wirtschaftlicher Lösungen beitragen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500-Servoantriebe werden an CompactLogix™ 5370-Steuerungen angeschlossen und mit diesen betrieben. Sie unterstützen Integrated Motion on EtherNet,IP-Netzwerk.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500-Servoantriebe werden an CompactLogix™ 5370-Steuerungen angeschlossen und mit diesen betrieben. Sie unterstützen Integrated Motion on EtherNet,IP-Netzwerk.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500-Servoantriebe werden an CompactLogix™ 5370-Steuerungen angeschlossen und mit diesen betrieben. Sie unterstützen Integrated Motion on EtherNet,IP-Netzwerk.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® 5500 Servo Drives bieten die Leistung und Skalierbarkeit, die Sie benötigen, um auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Sie helfen Ihnen, das Beste aus Ihren Motion-Prozessen herauszuholen. Mit ihrem innovativen, kompakten Design und der EtherNet,IP-Kommunikation tragen die Kinetix 5500 Servo Drives dazu bei, die Maschinenstellfläche zu minimieren und das Design, den Betrieb und die Wartung der Maschinen zu vereinfachen. Diese vielseitigen servo Drives können Ihnen helfen, einen optimierten Betrieb in einer Vielzahl von einachsigen oder mehrachsigen Anwendungen zu gewährleisten – von einfachen Positionsbewegungen bis hin zu Hochgeschwindigkeits- und koordinierten Motion-Lösungen.


Jetzt können Sie Ihre Motion-Anwendungen auf einfache Weise optimieren. Die Kinetix 5500 Servo Drives bieten Servosteuerung für Einachs-Lösungen und können mit ihrer innovativen gemeinsamen AC/DC-Bus-Verbindung für den Mehrachs-Einsatz konfiguriert werden. Und Dual-Ethernet-Ports unterstützen mehrere Topologien, sodass Sie die Freiheit haben, mit Linien- oder Device Level Ring (DLR)-Architekturen zu arbeiten.

Kinetix 5500 Servo Drives können mit  Kinetix® VP Servo Motoren kombiniert werden, um Ihre Fertigungsleistung zu steigern und die installation und Inbetriebnahmezeit zu verkürzen, indem ein einziges Kabel für Strom, Zusatzfeedback und die Motorbremse verwendet wird. In Kombination als System können sie eine wirtschaftliche Motion-Lösung bieten, die die Geschwindigkeit und Präzision liefert, die erforderlich sind, um anspruchsvolle Produktionsanforderungen zu erfüllen.  

Mit der integrierten Sicherheitsantriebsoption wird das Sicherheitssignal über das EtherNet,IP-Netzwerk-Kabel übertragen, anstatt fest verdrahtet vom Antrieb zur Steuerung zu sein. Das bedeutet, dass Sie die Konfiguration für jeden der Antriebe im Netzwerk ändern können, ohne die Verdrahtung ändern zu müssen. Dies kann alles mit der Studio 5000 Logix Designer® Software und Ihrer Logix Steuerung erledigt werden.

Leistungsmerkmale

  • Ein-Kabel-Lösung, die Zusatzfeedback, Motorbremse und Motorleistung umfasst – ein All-in-One-Kabel mit einem Schnellanschluss, der sich mit einer Umdrehung befestigen lässt
  • Fähigkeit, servo- und Asynchronmotoren auf einer Antriebsplattform zu betreiben
  • Flexible Stromkonnektivität bietet mehrere Möglichkeiten, das System zu betreiben
  • Jede Antriebskatalognummer unterstützt Anwendungen der 200 V- und 400 V-Klasse
  • Ermöglicht Zusatzfeedback-Unterstützung mit Integrated Motion auf EtherNet,IP-Encodern 

Kinetix® 5500 Integrated Safety Servo Drives

  • SIL 3 PLe Safe Torque Off-Sicherheitsfunktionen über eine EtherNet,IP-Verbindung ausführen
  • Komplette Projektintegration in Studio 5000 Logix Designer® für Steuerung, Sicherheit und Motion
  • Sicherheitsverdrahtung verringern und die Anzahl der erforderlichen Sicherheitskomponenten reduzieren
  • Validieren Sie Ihr Sicherheitssystem durch Code-Wiederverwendung

Tools & Ressourcen

VIDEO
Integrated Safety mit den PowerFlex 527- und Kinetix® 5500-Antrieben

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über integrierte Sicherheit als Teil Ihrer Integrated Architecture zu erfahren.

Denken Sie über eine Motion-Modernisierung nach
Eine Ingenieurin im Vordergrund arbeitet an einem computer, im Hintergrund ist ein Schaltschrank mit Kinetix®-Antrieben und anderen Allen-Bradley-Komponenten zu sehen.
WEISSBUCH
Denken Sie über eine Motion-Modernisierung nach

Modernisierung kann wie eine überwältigende Initiative erscheinen, aber mit dem richtigen Partner und der richtigen Lösung kann sie eine großartige Sache sein.

Jetzt lesen
VIDEO
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

In der heutigen wettbewerbsorientierten Umgebung sind ein vereinfachtes Maschinendesign, Flexibilität des Systems und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ganz gleich, ob Sie kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen – mit den Kinetix® Achssteuerungsprodukten von Allen-Bradley können Sie Ihre Ziele erreichen.


Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix 5500 und VP Low Inertia Motor 2198-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed
  • KCC
  • ODVA
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • TÜV Rheinland Funktionale Sicherheit
  • UKCA-Kennzeichnung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® 5500-Servoantriebe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: