Unsere EtherNet,IP™-Absolut-encoder sind mit einem integrierten EtherNet,IP-Switch und zwei Ethernet-Ports ausgestattet, um lineare Netzwerke und Device Level Ring-Topologien zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von Zusatzfeedback direkt über ein EtherNet,IP-Netzwerk eliminieren diese encoder die Notwendigkeit einer Punkt-zu-Punkt-Verkabelung. Diese encoder sind für hohe Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen konzipiert. Unser encoder-Angebot umfasst Modelle, die den encoder als reines Feedback-Achsmodul für Maschinenanwendungen mit integrierter Achssteuerung über EtherNet,IP bereitstellen. Wir bieten auch Modelle an, die für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurden, die Sicherheitsfunktionen zur Überwachung von Geschwindigkeit, Richtung oder Position erfordern.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
| Feature | 842E & 842E-CM Integrated Motion | 843E EtherNet/IP | 843ES with CIP Safety |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) | 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) | 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) für Standardverbindung 15 bit × 12 bit (32768 × 4096) für Sicherheitsverbindung |
| Unterstützt die Funktionalität der Endloswelle | Ja | Ja | Ja für Standardverbindung, Nein für Sicherheitsverbindung |
| Schaftoptionen | Massiv und Hohlwelle | Massiv und Hohlwelle | Massiv und Hohlwelle |
| RPI | 2 ms und mehr | 1 ms und mehr | 1 ms und mehr |
| EMV-Testkriterium | A | A und B | A und B |
| Schutzart des Gehäuses | IP67 | IP67 | IP67 |
| Automatische Diagnostik | Nein | Ja | Ja |
| Geschwindigkeits-/Beschleunigungsfilterung | Nein | Ja | Ja |
| Betriebstemperatur | −30–+85 °C (−22–+185 °F) | −40–+80 °C (−40–+176 °F) | -40–+80 °C (−40–+176 °F) |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium, auch in nano-beschichteten Ausführungen erhältlich | Aluminium |
| Kommunikation | Dual-Ethernet-Ports unterstützen lineare und Device-Level-Ring-Topologien | Dual-Ethernet-Ports unterstützen lineare und Device-Level-Ring-Topologien | Dual-Ethernet-Ports unterstützen lineare und Device-Level-Ring-Topologien |
| Sicherheit | k. A. | k. A. | Bietet Sicherheitsklassifizierungen bis einschließlich SIL 3 und PLe, Kat. 3, gemäß den neuesten Sicherheitsnormen |
In Folge 3 von ROK Talk begrüßen Rob und Nathan zwei Gäste: Linxi Gao, Produktmanagerin, und Jon Riemer, Commercial Project Engineer für Sicherheitssysteme. Linxi gibt einen Überblick über die Funktionen von Sicherheits-encodern und Anwendungsbeispiele, während Jon über die Auswahl und die Unterschiede zwischen antriebs- und steuerungsbasierten Anwendungen spricht.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen | KNX-TD004_-EN-P |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Installationsanleitung für EtherNet/IP-Absolut-Encoder der Serie 842E | 842E-IN001_-EN-P |
| Bulletin 842E-CM Integrated Motion on EtherNet/IP Installation | 842E-IN002_-EN-P |
| Installationsanleitung für EtherNet/IP Absolut-Encoder Bulletin 843E/843ES | 843-IN001_-EN-P |
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| Benutzerhandbuch für EtherNet/IP-Absolut-Encoder Bulletin 842E | 842E-UM001_-EN-P |
| Benutzerhandbuch für den integrierten Motion-Absolut-Encoder auf EtherNet/IP, Bulletin 842E-CM | 842E-UM002_-EN-P |
| Benutzerhandbuch für EtherNet/IP Absolut-Encoder Bulletin 843E/843ES | 843-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für EtherNet,IP™-Absolut-encoder der Serie 843E | 843E-PP001_-EN-P |
| Produktprofil für CIP Safety über EtherNet,IP-Absolut-Encoder der Serie 843ES | 843ES-PP001_-EN-P |
| Produktprofil für EtherNet,IP™-Absolut-encoder der Serie 842E | 842E-PP001_-EN-P |
842E EtherNet,IP-Absolut-encoder
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
842E-CM Integrierte Achssteuerung auf EtherNet,IP-Absolut-encoder
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- Nationally Recognized Test Laboratory-Zeichen (cULus Listed und TÜV Rheinland) für UL 508
- CAN/CSA C22.2.14-10
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
843E Standard EtherNet,IP-Absolut-encoder
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed (UL 61010)
- KCC
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
843ES CIP Safety über EtherNet,IP-Absolut-encoder
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed (UL 61010)
- KCC
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- TÜV Rheinland
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.