Miltals nya rörledningar byggs varje år för att möta den ökade efterfrågan på transport av olja, gas och petroleumprodukter. Oavsett om dina rörledningar är avlägset placerade och obemannade eller passerar i närheten av stadskärnor är det av yttersta vikt att produkten kan flöda säkert dygnet runt.
Automationslösningar för rörledningar för kolvätetransport
Modernisera din verksamhet och dra nytta av uppkopplad teknik för att hantera utmaningar med underhåll, tillförlitlighet och säkerhet.
Rockwell Automation och våra PartnerNetwork™-medlemmar tillför expertis inom konstruktion av nya rörledningar och erfarenhet av uppgradering av befintliga system. Du behöver inte ta dig igenom dessa utmaningar ensam. Vi hjälper gärna till! Arbeta med en betrodd samarbetspartner som kan tillhandahålla erforderliga tekniker, lösningar, tjänster och expertis för ett säkert flöde i dina rörledningar.
Effektiv och säker rörledningsdrift
Lösningar från Sensia
Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team kunniga tekniker och projektledare som förstår dina utmaningar. Med hjälp av lättanvända verktyg och modern teknik har Sensia hjälpt kunder världen över att ta fram lösningar som bidrar till optimerad rörledningsdrift.
Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som hjälper dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget.
Sensias integrerade IT-, styr- och effektlösningar för rörledningshantering passar:
- Säkerhetssystem för rörledningar
- Styrsystem för pumpar och kompressorer
- Tillståndsövervakning
- SCADA-system
- Automationssystem för terminaler
- Styrsystem för mätning och LACT-enheter
- Blandnings- och provtagningslösningar
- Lösningar för lagerhantering
Digital innovation för rörledningsdrift
Smart och uppkopplad utrustning kan hjälpa dig att nå nya produktivitets- och avkastningsnivåer för dina rörledningar Hur går man tillväga för att implementera den? Läs vår interaktiva broschyr för att se hur vi hjälper rörledningsföretag världen över att:
- Övervaka transporter i realtid
- Uppfylla lagar och bestämmelser
- Få fullständig kontroll över verksamheten
- Optimera energi- och underhållskostnaderna
- Förbättra arbetet i kontrollrummet
- Få tillgång till information från hela verksamheten
- Minska stilleståndstiden
Optimera rörledningsdriften
Du pressas till att öka effektiviteten, förbättra säkerheten för allmänheten, skydda arbetarna och leverera högre avkastning till aktieägare. Smarta tekniker, inkl. IIoT-enheter, molntjänster och intelligent programvara ger löften om en lösning på dessa utmaningar.
Smart teknik kan bidra till sänkta kostnader, underlätta efterlevnad och öka säkerheten
Det finns flera olika smarta enheter, och många sätt att dra nytta av IoT-teknik. Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Vi har fastställt fem huvudsakliga fokusområden som kan vara avgörande för om man lyckas med smart teknik:
- Data av hög kvalitet
- Energioptimering
- Grundorsaksanalys
- Prediktiv övervakning
- Tillståndsbaserat underhåll
Styrsystem för kompressor och pumpstation
Styrsystem och analyser för tillförlitlig, säker och energieffektiv pumpning
Våra lösningar för rörledningar kan hjälpa dig att förbättra drifttiden, säkerheten och energiförbrukningen.
Produkter och tjänster
Effektivisera verksamheten med ett brett utbud av lösningar
Våra integrerade system gör det möjligt för operatörer att visualisera information var som helst i organisationen för snabbare beslutsfattande. Genom att använda banbrytande teknik kan vi erbjuda en helt digitaliserad rörledningsupplevelse. Våra lösningar hjälper dig att erhålla användbara data från olika enheter. Denna teknik främjar säkrare och effektivare drift med säker fjärråtkomst.