Vad fokuserar du på när du ansvarar för en tillgång värd flera miljarder dollar? Oväntad frigöring? Att få ut så mycket som möjligt trots små marginaler? En potentiell förlust av immateriella egendomar eller tillgångar på grund av cyberangrepp? Oavsett vilka eller hur många utmaningar du står inför så kan vi hjälpa dig att säkerställa en säker och effektiv drift.
Säkerhet, effektivitet och maximal drifttid
Kraftfulla system för process- och motorstyrning som enkelt integreras med ditt DCS, vilket ger noggrann styrning av och omfattande information om raffinaderitillgångar. Denna sömlösa tekniska integration gör det möjligt för dig att uppfylla dina resultatmål. Rockwell Automation och våra PartnerNetwork™-programpartner har ett välförtjänt rykte om sig att bistå raffinaderier med att förbättra produktiviteten, säkerheten och effektiviteten. Vi har över 50 års erfarenhet av raffinerings- och petrokemiska tillämpningar och vi har hjälpt många företag att förbättra produktiviteten, säkerheten och effektiviteten. Vi kan hjälpa dig att utveckla, använda och underhålla det perfekta systemet för din verksamhet.
Effektiv och säker raffineringsverksamhet
Lösningar från Sensia
Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team kunniga tekniker och projektledare som förstår dina utmaningar. Med hjälp av lättanvända verktyg och modern teknik tar de fram lösningar som hjälper dig att uppfylla anläggningens produktionsmål. Sensia har hjälpt globala kunder att sömlöst migrera sina mindre effektiva styrsystem, uppdatera säkerhetssystem och optimera processer med hjälp av avancerade processtyrningslösningar.
Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som kan hjälpa dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget. Detta uppnås genom FEED eller som en huvudentreprenör för automation (MAC).
Sensias integrerade IT-, styr- och effektlösningar för raffinaderier och petrokemiska anläggningar passar:
- Brand- och gassystem
- Motorstyrningslösningar
- Dosering och mätning
- Övertrycksskyddssystem med hög integritet
- Processäkerhet, vilket innefattar nödstoppssystem och säkerhetstekniska system
- Styrning och tillståndsövervakning för pump, kompressor och turbomaskiner
- Processtyrning och avancerad processtyrning
Motorstyrning för effektiv och säker drift
Raffinaderier måste vara i drift dygnet runt på grund av ständiga krav på lönsamhetsmarginaler. I en krävande miljö, där säkerhet är oerhört viktigt, har man inte råd med oplanerade driftstopp som orsakas av onödigt underhåll eller plötsliga haverier som leder till att energiförbrukningen ökar. Så med flera elmotorer behöver man maximera användningen av tillgångarna och samtidigt minimera energiförbrukningen för att upprätthålla hög drifttid. Att välja rätt motorstyrning kan ha stor betydelse för om du lyckas uppnå dessa mål.
Vår intelligenta motorstyrning möjliggör smarta uppkopplade system. Med informationen som du får från enheterna med smart motorstyrning kan du fatta välgrundade beslut baserat på dina motorers tillstånd och driftförhållanden. Du kan utnyttja informationen från vår portfölj med intelligent motorstyrning och inta en databaserad strategi för dina processer och sedan använda instrumentpaneler och analyser för att i slutändan förbättra systemprestandan och uppnå effektivitet.
Processtyrningslösningar för optimerad drift
Processautomation behöver inte vara en lösning som passar alla tillämpningar för att upprätthålla kritisk drift i din anläggning.
Idag behöver inte längre process-, diskret-, effekt- och säkerhetsstyrning bestå av en uppsättning olika tekniker. Producenterna kan numera välja att implementera anläggningstäckande styrsystem. Användningen av vanliga automationstekniker ger sömlös integrering av vårt processtyrningssystem med systemen på fabriksgolvet och affärssystemen, vilket öppnar upp för anläggningsoptimering. Det är en strategi som ger högre produktivitet, lägre energiförbrukning och minskade totala ägandekostnader.
Våra optimeringslösningar hjälper dig att möta dina utmaningar kring oönskad variation, spill och energiförbrukning så att du kan uppnå dina produktionsmål. Vi bidrar med oöverträffad branschexpertis och breda kunskaper om viktiga processer och variabler som kan förbättras så att du kan uppfylla dina affärsmål.
Våra processtyrnings- och optimeringslösningar hjälper dig bland annat inom:
- Driftsäkerhet
- Underhållskostnader
- Minskad bränsle- och elförbrukning
- Miljölagstiftning
Motorstyrning bidrar till sänkta kostnader
Motorstyrning bidrar till sänkta energi- och underhållskostnader för raffinaderi
På Daqing Refinery bibehåller råoljepumpen i en 3 500 ton processlinje för tryckreducering en stabil flödeshastighet. Pumpen genererar 8 000 till 10 600 ton råolja per dag. Råoljepumpen förbrukade dock en stor mängd elektrisk energi under processen. Med våra lösningar kan Daqing Refinery nu uppnå höga produktionssiffror och spara pengar med effektivare energiförbrukning.