För att möta marknadens krav använder operatörer befintliga och nya tekniker för att förbättra verksamhetens effektivitet. Dessa förbättringar omfattar intelligenta sensorer och intelligent utrustning samt fjärrövervakning och -analyser. Med vår tekniska portfölj och Sensias lösningar för landbaserade anläggningar kan vi hjälpa dig att digitalisera hela ditt fält och erhålla fördelarna det ger.
Effektiv, smart och säker drift
Lösningar från Sensia
Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team kunniga tekniker och projektledare som förstår dina utmaningar. Med hjälp av lättanvända verktyg och modern teknik tar de fram lösningar som hjälper dig att hålla en hög produktionsnivå. Sensia har hjälpt globala kunder att sömlöst migrera sina mindre effektiva styrsystem, uppdatera säkerhetssystem och optimera processer med hjälp av avancerade processtyrningslösningar.
Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som hjälper dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget.
Sensias globala team med branschexperter hjälper dig att utveckla ett standardiserat system så att du kan utnyttja produktionslösningarnas fulla potential. Deras erfarenhet omfattar:
- Optimering av lyftanordningar
- Automation för källor
- Produktionshantering
- Drifthantering
- Elkrafthantering
- Vattenhantering
- Processäkerhet
- Skatteupplag och massbalans
Automation av borriggar
Förbättra säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten
Borrning är kärnverksamheten för olje- och gasföretag, oavsett om det handlar om att utforska och utveckla nya fält eller bibehålla produktionsnivåerna. Effektivitet och säkerhet är oerhört viktigt vid borrning, vilket förklarar det fokus de får idag med tanke på rådande marknadsförhållanden. Våra automationssystem för borriggar hjälper företag att förbättra noggrannheten, sänka kostnaderna och öka drifttiden samtidigt som säkerheten upprätthålls.
Vi erbjuder ett brett utbud av beprövade, robusta tekniker, allt från vårt Integrated Architecture-system till vår intelligenta motorstyrning, som används världen över i automation för borriggar, inklusive följande tillämpningar:
- Styrsystem för borrning
- System för filterslampumpar och lyftanordningar
- Integrerad datainsamling
Integrerad styr- och mätlösning
Underlätta automationen av dina borrningsplatser med ett enda styrsystem
Dina borrningsplatser har troligen flera RTU:er och flera olika typer av hårdvara som innebär integrations-, nätverks- och säkerhetsutmaningar. En enda modulbaserad och skalbar systemplattform kopplar samman allting. Du behöver således endast hantera ett system för olje- och gasmätningar och -styrning.
Du bör undvika att använda flera RTU:er som stödjer flera olika borrningsplatser. Verksamheten blir svår att sköta när du har flera olika system, varumärken och leverantörer. Ännu mer komplicerat blir det om du dessutom har gamla system. En plattform ger dig en modulär och skalbar konstruktion som innebär att du kan utöka antalet borrningsplatser utan att behöva nya RTU:er. Denna arkitektur möjliggör förbättrade anpassningsmöjligheter, ökad dataintegritet samt minskad installationstid och -kostnad. Du kan, med andra ord, arbeta både smartare och effektivare.
En infrastruktur för information och styrning
Integrera företagets styr- och IT-system för att optimera din olje- och gasverksamhet. Genom att koppla samman en produktionsanläggning eller flera anläggningar med din personal kan du uppnå optimal synlighet. Vi tillhandahåller grunden till detta genom vårt Integrated Architecture®-system, vilket möjliggör flera automationsmetoder i en anläggningsövergripande infrastruktur som bidrar till ökad effektivitet och produktivitet för hela din verksamhet.
Kärnan i Integrated Architecture®-systemet är styrplattformen Logix som innefattar styrlösningar för processer, frekvensomriktare och industrisäkerhet med skalbarhet och prestanda som motsvarar dina behov. Detta kompletteras med Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® som kombinerar tillämpningar för utveckling och konstruktion i samma system. Denna kombination kan hjälpa dig att öka automationsproduktiviteten, sänka kostnaderna under projektets livscykel samt sänka den totala ägandekostnaden.
Säkerställ säkerheten i riskmiljöer
Produkter i riskmiljöer som klarar testet
Olje- och gasindustrin är välkänd för de avlägsna och ogästvänliga platser där de bedriver sin produktions- och behandlingsverksamhet. En stor del av den elektriska utrustningen ska användas i miljöer som innehåller explosiva eller lättantändliga gaser och material. Dessa platser kräver särskilda konstruktionslösningar för att säkerställa säker drift. Vad som inte är lika känt är antalet produkter som vi tillhandahåller som har klassificerats och certifierats för att hjälpa dig klara av riskmiljöerna.
Vi har ett brett utbud av Allen-Bradley-styrningsprodukter som ger beprövade och förutsebara prestanda, oavsett om du behöver elektriska enheter som ska användas i klassningszon 1, zon 1 eller 2, eller zon 2. Produkter som ska användas i riskmiljöer omfattar omkopplare, brytare, sensorer, kombistartare och skyddsenheter.