Säkerställ lönsamhet med avancerad teknik
I en dynamisk global bransch som olje- och gasindustrin måste du hantera kostnaderna, få ut mesta möjliga värde från dina befintliga tillgångar och maximera drifttiden. Med dagens teknik går det att skapa en fullständigt uppkopplad verksamhet och ta sig ett steg närmare operativ effektivitet. Molntjänster, mobilitet och analyser ger en användbar insyn i produktionsdata i realtid, så att du kan ta itu med problem när de uppstår, oavsett var i världen du befinner dig.
Förbättrad produktion kan leda till ökad effektivitet och produktivitet. Oavsett om du vill sänka din energiförbrukning, uppgradera föråldrade system eller använda genererade data på ett bättre sätt, så kan vi hjälpa dig.
Sensia, ett samriskföretag som ägs av Rockwell Automation och Schlumberger, är den mest heltäckande integrerade leverantören av mätlösningar, kompetens inom petroteknik, automationslösningar och digitala lösningar till olje- och gasindustrin. Från källan till raffinaderiet bidrar Sensia med att sänka riskerna, öka effektiviteten och optimera prestandan, så att deras kunder och intressenter kan utnyttja sina olje- och gastillgångar till fullo.
Tillsammans erbjuder vi omfattande branschkunskaper och erfarenhet som hjälper dig att förbli konkurrenskraftig i en bransch som ständigt förändras.