Anläggningar strävar efter att optimera produktionskapaciteten och minimera stilleståndstiden och driftkostnaderna, samtidigt som man upprätthåller säker drift. För att lyckas med det måste automationssystemen för naturgasbehandling uppfylla höga processkrav och vara tillförlitliga och skalbara.
Öka produktionen med automation av naturgasanläggningen
Branschprognoser visar att den globala energimixen kommer att utvecklas dramatiskt de närmaste 20 åren. Efterfrågan på naturgas väntas öka allra mest. Samtidigt är gaspriserna fortsatt låga.
Branschledande företag måste hitta ett sätt att förbättra anläggningarnas effektivitet och öka produktionskapaciteten utan att behöva genomföra en översyn av hela anläggningen. Genom att integrera IT- och OT-system kan man på ett kostnadseffektivt sätt få den insyn i produktionen som krävs för att förbättra effektiviteten.
Anläggningar vars samtliga tillgångar är uppkopplade ser:
- Minskad risk för oplanerade driftstopp
- Minskad energiförbrukning
- Effektivare och mer tillförlitliga processer
- Jämnare kvalitet på gasen som säljs
- Högre produktionskapacitet med befintlig utrustning
Tillgång till data ger experter inom företaget åtkomst till gasbehandlingen, vilket öppnar upp för ett helt nytt sätt att bedriva sin verksamhet. Datatillgången hjälper gasbehandlingsföretag att hantera de begränsningar som föråldrad utrustning medför. Den kan även koppla samman plattformar, vilket ger en mer övergripande blick över verksamheten.
Effektiv och säker gasbehandling
Lösningar från Sensia
Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team kunniga tekniker och projektledare som förstår dina utmaningar. Med hjälp av lättanvända verktyg och modern teknik tar de fram lösningar som hjälper dig att optimera produktionskapaciteten och avkastningen. Sensia har hjälpt globala kunder att sömlöst migrera sina mindre effektiva styrsystem, uppdatera säkerhetssystem och optimera processer med hjälp av avancerade processtyrningslösningar.
Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som hjälper dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget.
Sensias integrerade IT-, styr- och effektlösningar för gasbehandlingsanläggningar passar:
- Brand- och gassystem
- Motorstyrningslösningar
- Dosering och mätning
- Övertrycksskyddssystem med hög integritet
- Processäkerhet, vilket innefattar nödstoppssystem och säkerhetstekniska system
- Styrning och tillståndsövervakning för pump, kompressor och turbomaskiner
- Processtyrning och avancerad processtyrning
Processtyrningslösningar för optimerad drift
Processautomation behöver inte vara en lösning som passar alla tillämpningar för att upprätthålla kritisk drift i din anläggning.
Idag behöver inte längre process-, diskret-, effekt- och säkerhetsstyrning bestå av en uppsättning olika tekniker. Producenterna kan numera välja att implementera anläggningstäckande styrsystem. Användningen av vanliga automationstekniker ger sömlös integrering av vårt processtyrningssystem med systemen på fabriksgolvet och affärssystemen, vilket öppnar upp för anläggningsoptimering. Det är en strategi som ger högre produktivitet, lägre energiförbrukning och minskade totala ägandekostnader.
Våra optimeringslösningar hjälper dig att möta dina utmaningar kring oönskad variation, spill och energiförbrukning så att du kan uppnå dina produktionsmål. Vi bidrar med oöverträffad branschexpertis och breda kunskaper om viktiga processer och variabler som kan förbättras så att du kan uppfylla dina affärsmål.
- Våra processtyrnings- och optimeringslösningar hjälper dig bland annat inom:
- Driftsäkerhet
- Underhållskostnader
- Minskad bränsle- och elförbrukning
- Miljölagstiftning
- Optimerad separation av fraktionerade produkter
Säkerhet, effektivitet och maximal drifttid
Gasproducenter världen över har använt våra lösningar för att öka avkastningen och sänka kostnaderna, oavsett om de har uppgraderat en anläggning eller byggt en ny.
Vårt utbud av integrerade system och tjänster ger ett smidigt dataflöde på alla nivåer med en heltäckande automationslösning. Vi erbjuder styrsystem för gasanläggningar i världsklass genom tre olika typer av tjänster:
- Automation av gasanläggningar
- Övervakning
- Säkerhet hos och uppkoppling till företagets IT-system
Vi automatiserar komprimeringen och separeringen av råvaran. Våra styrsystem automatiserar gasuppsamlingsledningarna, avfuktarsystemen, aminanläggningarna, förångarna, fraktioneringskolonnerna och kondensorerna helt och hållet. Vi automatiserar även hela din datahantering och skickar automationsdata till ditt affärssystem för att förbättra din förmåga att fatta beslut.